SILVYN® SCH 20-32 S



SILVYN® SCH 20-32 S
SILVYN® SCH 20-32 S

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Kẹp cố định |
| Loại bao bì | Túi |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại lắp đặt | ốc vít |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.014 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Phạm vi kẹp tối đa | 32 |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Chất liệu thân máy | Thép |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Phạm vi kẹp tối thiểu | 20 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Thiết bị giảm căng | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống axit | Không |
| Chống va đập | Không |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Được FDA chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® SCH