Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Kẹp cố định
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SILVYN®
Loại lắp đặt ốc vít
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.014 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Phạm vi kẹp tối đa 25
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Chất liệu thân máy Thép
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Phạm vi kẹp tối thiểu 16
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống axit Không
Chống va đập Không
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận cUL Không
Được chứng nhận CSA Không
Được UL chứng nhận Không
Được FDA chứng nhận Không
Dấu CE Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® SCH
Article number Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Đơn vị giao hàng
52003130 10 16 100.000
52003140 12 20 100.000
52003160 16 25 100.000
52003170 20 32 100.000
52009040 40 60 25.000
52009050 25 40 100.000
52009061 35 50 50.000