Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói 100
Loại bao bì lõi đơn Vòng
Loại sản phẩm Lõi đơn
Copper index 24.000  kg/km
Copper index (lb) 161.300  lb
Trọng lượng 24 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 7.98  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2.5  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Thiết kế sản phẩm
Lõi đơn màu đơn sắc xanh lá cây
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Đường kính ngoài tối thiểu 3.4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 2.5  mm²
Kích thước cáp 1X2.5
Có lớp chống nhiễu

Hình dạng cáp Vòng
Số lõi 1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất không halogen
Xác định lõi đơn Một màu
Đường kính ngoài tối đa 4.3
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo EN 50525-1 Phụ lục B
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -5
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chống ozone

Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -5
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 17.2  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
Chống dầu

Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận 2 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 90
Chống chịu thời tiết

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Đối với tải xoắn

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-3-41
Được chứng nhận HAR

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ H07Z-K 90°C
Article number Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Lõi đơn màu đơn sắc Loại bao bì lõi đơn Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói Imp length per pu Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
4726001 1.5 xanh lá/vàng Vòng 100 2.8 3.5 20 kg/km
4726001K 1.5 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.5 20 kg/km
4726002 2.5 xanh lá/vàng Vòng 100 3.4 4.3 32 kg/km
4726002K 2.5 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.3 32 kg/km
4726003 4 xanh lá/vàng Vòng 100 3.9 4.9 45 kg/km
4726003K 4 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.9 45 kg/km
4726004 6 xanh lá/vàng Vòng 100 4.4 5.5 65 kg/km
4726004K 6 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.5 57 kg/km
4726005 10 xanh lá/vàng Vòng 100 5.7 7.1 110 kg/km
4726006 16 xanh lá/vàng Vòng 100 6.7 8.4 170 kg/km
4726007 25 xanh lá/vàng Vòng 100 8.4 10.6 240 kg/km
4726008 35 xanh lá/vàng Vòng 100 9.7 12.1 400 kg/km
4726009 50 xanh lá/vàng Vòng 100 11.5 14.4 550 kg/km
4726011 1.5 màu đen Vòng 100 2.8 3.5 20 kg/km
4726011K 1.5 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.5 20 kg/km
4726012 2.5 màu đen Vòng 100 3.4 4.3 32 kg/km
4726012K 2.5 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.3 32 kg/km
4726013 4 màu đen Vòng 100 3.9 4.9 45 kg/km
4726013K 4 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.9 45 kg/km
4726014 6 màu đen Vòng 100 4.4 5.5 65 kg/km
4726014K 6 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.5 57 kg/km
4726015 10 màu đen Vòng 100 5.7 7.1 110 kg/km
4726016 16 màu đen Vòng 100 6.7 8.4 170 kg/km
4726017 25 màu đen Vòng 100 8.4 10.6 240 kg/km
4726018 35 màu đen Vòng 100 9.7 12.1 400 kg/km
4726019 50 màu đen Vòng 100 11.5 14.4 550 kg/km
4726021 1.5 màu xanh Vòng 100 2.8 3.5 20 kg/km
4726021K 1.5 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.5 20 kg/km
4726022 2.5 màu xanh Vòng 100 3.4 4.3 32 kg/km
4726022K 2.5 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.3 32 kg/km
4726023 4 màu xanh Vòng 100 3.9 4.9 45 kg/km
4726023K 4 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.9 45 kg/km
4726024 6 màu xanh Vòng 100 4.4 5.5 65 kg/km
4726024K 6 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.5 57 kg/km
4726025 10 màu xanh Vòng 100 5.7 7.1 110 kg/km
4726026 16 màu xanh Vòng 100 6.7 8.4 170 kg/km
4726027 25 màu xanh Vòng 100 8.4 10.6 240 kg/km
4726028 35 màu xanh Vòng 100 9.7 12.1 400 kg/km
4726029 50 màu xanh Vòng 100 11.5 14.4 550 kg/km
4726031 1.5 màu nâu Vòng 100 2.8 3.5 20 kg/km
4726031K 1.5 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.5 20 kg/km
4726032 2.5 màu nâu Vòng 100 3.4 4.3 32 kg/km
4726032K 2.5 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.3 32 kg/km
4726033 4 màu nâu Vòng 100 3.9 4.9 45 kg/km
4726033K 4 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.9 45 kg/km
4726034 6 màu nâu Vòng 100 4.4 5.5 65 kg/km
4726034K 6 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.5 57 kg/km
4726035 10 màu nâu Vòng 100 5.7 7.1 110 kg/km
4726036 16 màu nâu Vòng 100 6.7 8.4 170 kg/km
4726037 25 màu nâu Vòng 100 8.4 10.6 240 kg/km
4726038 35 màu nâu Vòng 100 9.7 12.1 400 kg/km
4726039 50 màu nâu Vòng 100 11.5 14.4 550 kg/km
4726041 1.5 màu đỏ Vòng 100 2.8 3.5 20 kg/km
4726041K 1.5 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.5 20 kg/km
4726042 2.5 màu đỏ Vòng 100 3.4 4.3 32 kg/km
4726042K 2.5 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.3 32 kg/km
4726043 4 màu đỏ Vòng 100 3.9 4.9 45 kg/km
4726043K 4 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.9 45 kg/km
4726044 6 màu đỏ Vòng 100 4.4 5.5 65 kg/km
4726044K 6 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.5 57 kg/km
4726045 10 màu đỏ Vòng 100 5.7 7.1 110 kg/km
4726046 16 màu đỏ Vòng 100 6.7 8.4 170 kg/km
4726047 25 màu đỏ Vòng 100 8.4 10.6 240 kg/km
4726048 35 màu đỏ Vòng 100 9.7 12.1 400 kg/km
4726049 50 màu đỏ Vòng 100 11.5 14.4 550 kg/km
4726051 1.5 trắng Vòng 100 2.8 3.5 20 kg/km
4726051K 1.5 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.5 20 kg/km
4726051S 1.5 trắng Cuộn chỉ 150 2.8 3.5 20 kg/km
4726052 2.5 trắng Vòng 100 3.4 4.3 32 kg/km
4726052K 2.5 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.3 32 kg/km
4726053 4 trắng Vòng 100 3.9 4.9 45 kg/km
4726053K 4 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.9 45 kg/km
4726054 6 trắng Vòng 100 4.4 5.5 65 kg/km
4726054K 6 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.5 57 kg/km
4726055 10 trắng Vòng 100 5.7 7.1 110 kg/km
4726056 16 trắng Vòng 100 6.7 8.4 170 kg/km
4726057 25 trắng Vòng 100 8.4 10.6 240 kg/km
4726058 35 trắng Vòng 100 9.7 12.1 400 kg/km
4726059 50 trắng Vòng 100 11.5 14.4 550 kg/km
4726061 1.5 màu xám Vòng 100 2.8 3.5 20 kg/km
4726061K 1.5 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.5 20 kg/km
4726062 2.5 màu xám Vòng 100 3.4 4.3 32 kg/km
4726062K 2.5 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.3 32 kg/km
4726063 4 màu xám Vòng 100 3.9 4.9 45 kg/km
4726063K 4 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.9 45 kg/km
4726064 6 màu xám Vòng 100 4.4 5.5 65 kg/km
4726064K 6 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.5 57 kg/km
4726065 10 màu xám Vòng 100 5.7 7.1 110 kg/km
4726066 16 màu xám Vòng 100 6.7 8.4 170 kg/km
4726067 25 màu xám Vòng 100 8.4 10.6 240 kg/km
4726068 35 màu xám Vòng 100 9.7 12.1 400 kg/km
4726069 50 màu xám Vòng 100 11.5 14.4 550 kg/km
4726071 1.5 màu tím Vòng 100 2.8 3.5 20 kg/km
4726071K 1.5 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.5 20 kg/km
4726072 2.5 màu tím Vòng 100 3.4 4.3 32 kg/km
4726072K 2.5 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.3 30 kg/km
4726073 4 màu tím Vòng 100 3.9 4.9 45 kg/km
4726073K 4 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.9 45 kg/km
4726074 6 màu tím Vòng 100 4.4 5.5 65 kg/km
4726074K 6 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.5 57 kg/km
4726075 10 màu tím Vòng 100 5.7 7.1 110 kg/km
4726076 16 màu tím Vòng 100 6.7 8.4 170 kg/km
4726077 25 màu tím Vòng 100 8.4 10.6 240 kg/km
4726078 35 màu tím Vòng 100 9.7 12.1 400 kg/km
4726079 50 màu tím Vòng 100 11.5 14.4 550 kg/km
4726081 1.5 màu hồng Vòng 100 2.8 3.5 20 kg/km
4726081K 1.5 màu hồng Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.5 20 kg/km
4726082 2.5 màu hồng Vòng 100 3.4 4.3 32 kg/km
4726082K 2.5 màu hồng Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.3 30 kg/km
4726083 4 màu hồng Vòng 100 3.9 4.9 45 kg/km
4726083K 4 màu hồng Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.9 45 kg/km
4726084 6 màu hồng Vòng 100 4.4 5.5 65 kg/km
4726084K 6 màu hồng Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.5 57 kg/km
4726085 10 màu hồng Vòng 100 5.7 7.1 110 kg/km
4726086 16 màu hồng Vòng 100 6.7 8.4 170 kg/km
4726087 25 màu hồng Vòng 100 8.4 10.6 240 kg/km
4726088 35 màu hồng Vòng 100 9.7 12.1 380 kg/km
4726089 50 màu hồng Vòng 100 11.5 14.4 530 kg/km
4726091 1.5 màu cam Vòng 100 2.8 3.5 20 kg/km
4726091K 1.5 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.5 20 kg/km
4726092 2.5 màu cam Vòng 100 3.4 4.3 32 kg/km
4726092K 2.5 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.3 32 kg/km
4726093 4 màu cam Vòng 100 3.9 4.9 45 kg/km
4726093K 4 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.9 45 kg/km
4726094 6 màu cam Vòng 100 4.4 5.5 65 kg/km
4726094K 6 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.5 57 kg/km
4726095 10 màu cam Vòng 100 5.7 7.1 110 kg/km
4726096 16 màu cam Vòng 100 6.7 8.4 170 kg/km
4726097 25 màu cam Vòng 100 8.4 10.6 240 kg/km
4726098 35 màu cam Vòng 100 9.7 12.1 400 kg/km
4726099 50 màu cam Vòng 100 11.5 14.4 550 kg/km
4726111 1.5 màu vàng Vòng 100 2.8 3.5 20 kg/km
4726111K 1.5 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.5 20 kg/km
4726112 2.5 màu vàng Vòng 100 3.4 4.3 24 kg/km
4726112K 2.5 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.3 32 kg/km
4726113 4 màu vàng Vòng 100 3.9 4.9 45 kg/km
4726113K 4 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.9 45 kg/km
4726114 6 màu vàng Vòng 100 4.4 5.5 65 kg/km
4726114K 6 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.5 65 kg/km
4726115 10 màu vàng Vòng 100 5.7 7.1 110 kg/km
4726116 16 màu vàng Vòng 100 6.7 8.4 170 kg/km
4726117 25 màu vàng Vòng 100 8.4 10.6 290 kg/km
4726118 35 màu vàng Vòng 100 9.7 12.1 400 kg/km
4726119 50 màu vàng Vòng 100 11.5 14.4 550 kg/km
4726121 1.5 xanh lá cây Vòng 100 2.8 3.5 20 kg/km
4726121K 1.5 xanh lá cây Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.5 20 kg/km
4726122 2.5 xanh lá cây Vòng 100 3.4 4.3 24 kg/km
4726122K 2.5 xanh lá cây Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.3 32 kg/km
4726123 4 xanh lá cây Vòng 100 3.9 4.9 45 kg/km
4726123K 4 xanh lá cây Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.9 45 kg/km
4726124 6 xanh lá cây Vòng 100 4.4 5.5 65 kg/km
4726124K 6 xanh lá cây Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.5 65 kg/km
4726125 10 xanh lá cây Vòng 100 5.7 7.1 110 kg/km
4726126 16 xanh lá cây Vòng 100 6.7 8.4 170 kg/km
4726127 25 xanh lá cây Vòng 100 8.4 10.6 290 kg/km
4726128 35 xanh lá cây Vòng 100 9.7 12.1 400 kg/km
4726129 50 xanh lá cây Vòng 100 11.5 14.4 550 kg/km
4726141 1.5 màu xanh đậm Vòng 100 2.8 3.5 20 kg/km
4726141K 1.5 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.5 20 kg/km
4726142 2.5 màu xanh đậm Vòng 100 3.4 4.3 32 kg/km
4726142K 2.5 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.3 32 kg/km
4726143 4 màu xanh đậm Vòng 100 3.9 4.9 45 kg/km
4726143K 4 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.9 45 kg/km
4726144 6 màu xanh đậm Vòng 100 4.4 5.5 65 kg/km
4726144K 6 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.5 57 kg/km
4726145 10 màu xanh đậm Vòng 100 5.7 7.1 110 kg/km
4726146 16 màu xanh đậm Vòng 100 6.7 8.4 170 kg/km
4726147 25 màu xanh đậm Vòng 100 8.4 10.6 240 kg/km
4726148 35 màu xanh đậm Vòng 100 9.7 12.1 400 kg/km
4726149 50 màu xanh đậm Vòng 100 11.5 14.4 550 kg/km
4726261K 1.5 xanh dương/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.5 20 kg/km
4726262K 2.5 xanh dương/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.3 32 kg/km
4727001 70 xanh lá/vàng Vòng 100 13.2 16.6 750 kg/km
4727002 95 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 15.1 18.8 1000 kg/km
4727011 70 màu đen Vòng 100 13.2 16.6 750 kg/km
4727012 95 màu đen Vòng 100 15.1 18.8 1000 kg/km
4727021 70 màu xanh Vòng 100 13.2 16.6 750 kg/km
4727022 95 màu xanh Vòng 100 15.1 18.8 1000 kg/km
4727031 70 màu nâu Vòng 100 13.2 16.6 750 kg/km
4727032 95 màu nâu Vòng 100 15.1 18.8 1000 kg/km
4727041 70 màu đỏ Vòng 100 13.2 16.6 750 kg/km
4727042 95 màu đỏ Vòng 100 15.1 18.8 1000 kg/km
4727051 70 trắng Vòng 100 13.2 16.6 750 kg/km
4727052 95 trắng Vòng 100 15.1 18.8 1000 kg/km
4727061 70 màu xám Vòng 100 13.2 16.6 750 kg/km
4727062 95 màu xám Vòng 100 15.1 18.8 1000 kg/km
4727071 70 màu tím Vòng 100 13.2 16.6 750 kg/km
4727072 95 màu tím Vòng 100 15.1 18.8 1000 kg/km
4727081 70 màu hồng Vòng 100 13.2 16.6 780 kg/km
4727082 95 màu hồng Vòng 100 15.1 18.8 1055 kg/km
4727091 70 màu cam Vòng 100 13.2 16.6 750 kg/km
4727092 95 màu cam Vòng 100 15.1 18.8 1000 kg/km
4727111 70 màu vàng Vòng 100 13.2 16.6 750 kg/km
4727112 95 màu vàng Vòng 100 15.1 18.8 1000 kg/km
4727121 70 xanh lá cây Vòng 100 13.2 16.6 750 kg/km
4727122 95 xanh lá cây Vòng 100 15.1 18.8 1000 kg/km
4727141 70 màu xanh đậm Vòng 100 13.2 16.6 750 kg/km
4727142 95 màu xanh đậm Vòng 100 15.1 18.8 1000 kg/km