Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói 100
Loại bao bì lõi đơn Vòng
Loại sản phẩm Lõi đơn
Copper index 96.000  kg/km
Copper index (lb) 645.090  lb
Trọng lượng 105 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 1.91  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2.5  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Thiết kế sản phẩm
Lõi đơn màu đơn sắc xanh lá/vàng
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Thiết kế hài hòa H07Z1-K TYPE 2
Đường kính ngoài tối thiểu 5.7
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 10  mm²
Kích thước cáp 1X10
Có lớp chống nhiễu Không
Hình dạng cáp Vòng
Số lõi 1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất không halogen
Xác định lõi đơn Dải, hai màu
Đường kính ngoài tối đa 6.8
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo EN 50525-1 Phụ lục B
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu 5
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Chống ozone Không
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -5
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 27.2  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu Không
Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận 2 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 70
Chống chịu thời tiết Không
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Hành vi nhỏ giọt của CPR d1
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-3-31
Mật độ khói trong CPR s1b
Được chứng nhận HAR Đúng vậy
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Độ axit của CPR a1
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Cca
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from H07Z1-K Type 2
Article number Conductor cross-section (mm2) Lõi đơn màu đơn sắc Loại bao bì lõi đơn Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói Imp length per pu Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
4724060 1.5 màu đen Vòng 100 2.8 3.4 19 kg/km
4724061 1.5 màu nâu Vòng 100 2.8 3.4 19 kg/km
4724062 1.5 màu xám Vòng 100 2.8 3.4 19 kg/km
4724063 1.5 màu xanh Vòng 100 2.8 3.4 19 kg/km
4724064 1.5 xanh lá/vàng Vòng 100 2.8 3.4 19 kg/km
4724065 2.5 màu đen Vòng 100 3.4 4.1 30 kg/km
4724066 2.5 màu nâu Vòng 100 3.4 4.1 30 kg/km
4724067 2.5 màu xám Vòng 100 3.4 4.1 30 kg/km
4724068 2.5 màu xanh Vòng 100 3.4 4.1 30 kg/km
4724069 2.5 xanh lá/vàng Vòng 100 3.4 4.1 30 kg/km
4724070 4 màu đen Vòng 100 3.9 4.8 44 kg/km
4724071 4 màu nâu Vòng 100 3.9 4.8 44 kg/km
4724072 4 màu xám Vòng 100 3.9 4.8 44 kg/km
4724073 4 màu xanh Vòng 100 3.9 4.8 44 kg/km
4724074 4 xanh lá/vàng Vòng 100 3.9 4.8 44 kg/km
4724075 6 màu đen Vòng 100 4.4 5.3 62 kg/km
4724076 6 màu nâu Vòng 100 4.4 5.3 62 kg/km
4724077 6 màu xám Vòng 100 4.4 5.3 62 kg/km
4724078 6 màu xanh Vòng 100 4.4 5.3 62 kg/km
4724079 6 xanh lá/vàng Vòng 100 4.4 5.3 62 kg/km
4724080 10 màu đen Vòng 100 5.7 6.8 105 kg/km
4724081 10 màu nâu Vòng 100 5.7 6.8 105 kg/km
4724082 10 màu xám Vòng 100 5.7 6.8 105 kg/km
4724083 10 màu xanh Vòng 100 5.7 6.8 105 kg/km
4724084 10 xanh lá/vàng Vòng 100 5.7 6.8 105 kg/km
4724085 16 màu đen Vòng 100 6.7 8.1 155 kg/km
4724086 16 màu nâu Vòng 100 6.7 8.1 155 kg/km
4724087 16 màu xám Vòng 100 6.7 8.1 155 kg/km
4724088 16 màu xanh Vòng 100 6.7 8.1 155 kg/km
4724089 16 xanh lá/vàng Vòng 100 6.7 8.1 155 kg/km