Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lõi đơn
Copper index 153.600  kg/km
Copper index (lb) 960.910  lb
Trọng lượng 143 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 1.16  Ω/km
Thiết kế sản phẩm
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 16  mm²
Kích thước cáp 1X16
Hình dạng cáp Vòng
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 2: nhiều dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 5.1  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Số lõi 1
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu

Chống tia UV

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Dấu CE

Được chứng nhận bởi VDE

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Copper Rope Tinned Class 2
Article number Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
4571202 16 5.1 143 kg/km
4571203 25 6.4 217 kg/km
4571204 35 7.5 298 kg/km
4571205 50 8.9 405 kg/km