DÂY TIẾP ĐỊA DẸT/ĐẦU NỐI 1X6/M6/200MM
Earthing strap; 6 mm²; Overall length: 200mm; M 6


DÂY TIẾP ĐỊA DẸT/ĐẦU NỐI 1X6/M6/200MM
Earthing strap; 6 mm²; Overall length: 200mm; M 6
DÂY TIẾP ĐỊA DẸT/ĐẦU NỐI 1X6/M6/200MM

DÂY TIẾP ĐỊA DẸT/ĐẦU NỐI 1X6/M6/200MM
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Earthing strap |
| Copper index | 15.000 kg/km |
| Delivery Unit | 25.000 |
| Copper index (lb) | 33.070 lb |
| Weight | 0.013 kg |
Đặc tính điện
| Test voltage | 2.5 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Screw-in thread | M 6 |
| Total length | 200 |
| Connectable conductor cross-section (mm²) | 6 |
| Conductor material | Tin-plated copper |
| EMC screening |
|
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UL listed |
|
| cUR certification | according to CSA-C22.2 No. 41 (e-file number: E501239) |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Flat Ground Straps
| Article number | Screw-in thread | Imp total length | Total length def | Connectable conductor cross-section (mm2) | Connectable conductor cross-section (mm²) | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4571126 | M 6 | 10 | 25.000 | |||
| 4571127 | M 8 | 16 | 25.000 | |||
| 4571128 | M 8 | 25 | 25.000 | |||
| 4571129 | M 6 | 10 | 25.000 | |||
| 4571130 | M 8 | 16 | 25.000 | |||
| 4571131 | M 8 | 25 | 25.000 | |||
| 4571132 | M 6 | 10 | 25.000 | |||
| 4571133 | M 8 | 16 | 25.000 | |||
| 4571134 | M 8 | 25 | 25.000 | |||
| 4571135 | M 6 | 10 | 25.000 | |||
| 4571136 | M 8 | 16 | 25.000 | |||
| 4571137 | M 8 | 25 | 25.000 | |||
| 4571196 | M 6 | 6 | 25.000 | |||
| 4571197 | M 6 | 6 | 25.000 | |||
| 70399965 | M 6 | 16 | 25.000 | |||
| 70399966 | M 6 | 16 | 25.000 | |||
| 70399969 | M 8 | 25 | 25.000 |