H07RN-F, PHIÊN BẢN CẢI TIẾN 5G4

H07RN-F, PHIÊN BẢN CẢI TIẾN 5G4
H07RN-F, PHIÊN BẢN CẢI TIẾN 5G4
429.207₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 192.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1290.000 lb |
| Trọng lượng | 485 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 4.95 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2.5 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Thiết kế hài hòa | H07RN-F |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 15.6 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 4 mm² |
| Kích thước cáp | 5G4 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Cao su |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Cao su |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Đường kính ngoài tối đa | 19.9 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Sử dụng lâu dài dưới nước với thời gian tối đa lên đến | 500 |
| Có thể sử dụng liên tục dưới nước theo | EN 50525-2-21 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Chịu được tác động của ozone theo | EN 60811-403 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống ozone |
|
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -40 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 79.6 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 40 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 119.4 mm |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 80 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 6 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn |
|
| Chịu nước mặn |
|
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-2-1 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Xoắn | để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | EN 50525-2-21 |
| Được chứng nhận HAR |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được UL công nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ H07RN-F, enhanced version
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4533000 | 1 | Không | 1.5 | 5.7 | 7.1 | 55 kg/km | |||
| 4533001 | 1 | Không | 2.5 | 6.3 | 7.9 | 72 kg/km | |||
| 4533002 | 1 | Không | 4 | 7.2 | 9 | 98 kg/km | |||
| 4533003 | 1 | Không | 6 | 7.9 | 9.8 | 127 kg/km | |||
| 4533004 | 1 | Không | 10 | 9.5 | 11.9 | 192 kg/km | |||
| 4533005 | 1 | Không | 16 | 10.8 | 13.4 | 262 kg/km | |||
| 4533006 | 1 | Không | 25 | 12.7 | 15.8 | 375 kg/km | |||
| 4533007 | 1 | Không | 35 | 14.3 | 17.9 | 493 kg/km | |||
| 4533008 | 1 | Không | 50 | 16.5 | 20.6 | 675 kg/km | |||
| 4533009 | 1 | Không | 70 | 18.6 | 23.3 | 914 kg/km | |||
| 4533010 | 1 | Không | 95 | 20.8 | 26 | 1200 kg/km | |||
| 4533011 | 1 | Không | 120 | 22.8 | 28.6 | 1481 kg/km | |||
| 4533012 | 1 | Không | 150 | 25.2 | 31.4 | 1833 kg/km | |||
| 4533013 | 1 | Không | 185 | 27.6 | 34.4 | 2190 kg/km | |||
| 4533014 | 1 | Không | 240 | 30.6 | 38.3 | 2780 kg/km | |||
| 4533015 | 1 | Không | 300 | 33.5 | 41.9 | 3310 kg/km | |||
| 4533016 | 1 | Không | 400 | 37.4 | 46.8 | 4320 kg/km | |||
| 4533017 | 1 | Không | 500 | 41.3 | 52 | 5342 kg/km | |||
| 4533020 | 2 | Không | 1.5 | 8.5 | 11 | 125 kg/km | |||
| 4533021 | 2 | Không | 2.5 | 10.2 | 13.1 | 173 kg/km | |||
| 4533022 | 2 | Không | 4 | 11.8 | 15.1 | 239 kg/km | |||
| 4533023 | 2 | Không | 6 | 13.1 | 16.8 | 330 kg/km | |||
| 4533024 | 2 | Không | 10 | 17.7 | 22.6 | 590 kg/km | |||
| 4533027 | 3 | Đúng vậy | 1 | 8.3 | 10.7 | 140 kg/km | |||
| 4533029 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 9.2 | 11.9 | 172 kg/km | |||
| 4533031 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 10.9 | 14 | 225 kg/km | |||
| 4533033 | 3 | Đúng vậy | 4 | 12.7 | 16.2 | 325 kg/km | |||
| 4533035 | 3 | Đúng vậy | 6 | 14.1 | 18 | 415 kg/km | |||
| 4533037 | 3 | Đúng vậy | 10 | 19.1 | 24.2 | 712 kg/km | |||
| 4533039 | 3 | Đúng vậy | 16 | 21.8 | 27.6 | 990 kg/km | |||
| 4533041 | 3 | Đúng vậy | 25 | 26.1 | 33 | 1395 kg/km | |||
| 4533043 | 3 | Đúng vậy | 35 | 29.3 | 37.1 | 1815 kg/km | |||
| 4533045 | 3 | Đúng vậy | 50 | 34.1 | 42.9 | 2470 kg/km | |||
| 4533061 | 4 | Đúng vậy | 1 | 9.2 | 11.9 | 160 kg/km | |||
| 4533062 | 4 | Không | 1 | 9.2 | 11.9 | 160 kg/km | |||
| 4533063 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 10.2 | 13.1 | 200 kg/km | |||
| 4533064 | 4 | Không | 1.5 | 10.2 | 13.1 | 200 kg/km | |||
| 4533065 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 12.1 | 15.5 | 285 kg/km | |||
| 4533066 | 4 | Không | 2.5 | 12.1 | 15.5 | 285 kg/km | |||
| 4533067 | 4 | Đúng vậy | 4 | 14 | 17.9 | 318 kg/km | |||
| 4533069 | 4 | Đúng vậy | 6 | 15.7 | 20 | 535 kg/km | |||
| 4533071 | 4 | Đúng vậy | 10 | 20.9 | 26.5 | 920 kg/km | |||
| 4533073 | 4 | Đúng vậy | 16 | 23.8 | 30.1 | 1290 kg/km | |||
| 4533075 | 4 | Đúng vậy | 25 | 28.9 | 36.6 | 1930 kg/km | |||
| 4533077 | 4 | Đúng vậy | 35 | 32.5 | 41.4 | 2470 kg/km | |||
| 4533079 | 4 | Đúng vậy | 50 | 37.7 | 47.5 | 3320 kg/km | |||
| 4533081 | 4 | Đúng vậy | 70 | 42.7 | 54 | 4420 kg/km | |||
| 4533083 | 4 | Đúng vậy | 95 | 48.4 | 61 | 5750 kg/km | |||
| 4533085 | 4 | Đúng vậy | 120 | 53 | 66 | 6990 kg/km | |||
| 4533087 | 4 | Đúng vậy | 150 | 58 | 73 | 8650 kg/km | |||
| 4533089 | 4 | Đúng vậy | 185 | 64 | 80 | 9785 kg/km | |||
| 4533091 | 5 | Đúng vậy | 1 | 10.2 | 13.1 | 200 kg/km | |||
| 4533093 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 11.2 | 14.4 | 250 kg/km | |||
| 4533095 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 13.3 | 17 | 345 kg/km | |||
| 4533097 | 5 | Đúng vậy | 4 | 15.6 | 19.9 | 485 kg/km | |||
| 4533099 | 5 | Đúng vậy | 6 | 17.5 | 22.2 | 648 kg/km | |||
| 4533101 | 5 | Đúng vậy | 25 | 32 | 40.4 | 2500 kg/km | |||
| 4533103 | 5 | Đúng vậy | 35 | 35.7 | 45.1 | 3250 kg/km | |||
| 4533105 | 5 | Đúng vậy | 50 | 41.8 | 53 | 4408 kg/km | |||
| 4533107 | 5 | Đúng vậy | 70 | 47.5 | 60 | 5863 kg/km | |||
| 4533109 | 5 | Đúng vậy | 95 | 54 | 67 | 7537 kg/km | |||
| 4533111 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 14.7 | 18.7 | 430 kg/km | |||
| 4533113 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 17.6 | 22.4 | 620 kg/km | |||
| 4533115 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 20.6 | 26.2 | 850 kg/km |