Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 96.000  kg/km
Copper index (lb) 645.000  lb
Trọng lượng 192 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 1.91  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2.5  kV
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Thiết kế hài hòa H07RN-F
Đường kính ngoài tối thiểu 9.5
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 10  mm²
Kích thước cáp 1X10
Có lớp chống nhiễu

Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Màu sắc vật liệu cách nhiệt màu đen
Số lõi 1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Cao su
Vật liệu nền của vỏ ngoài Cao su
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Đường kính ngoài tối đa 11.9
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Được bảo vệ chống ngắn mạch và sự cố chạm đất

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Sử dụng lâu dài dưới nước với thời gian tối đa lên đến 500
Có thể sử dụng liên tục dưới nước theo EN 50525-2-21
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo EN 60811-403
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chịu được hóa chất

Chống ozone

Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -40
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 47.6  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
Chống dầu

Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 71.4  mm
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 80
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Chịu nước

Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 6 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn

Chịu nước mặn

Khả năng chống dầu theo EN 50363-2-1
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Xoắn để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-2-21
Được chứng nhận HAR

Được chứng nhận cUL

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ H07RN-F, enhanced version
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
4533000 1 Không 1.5 5.7 7.1 55 kg/km
4533001 1 Không 2.5 6.3 7.9 72 kg/km
4533002 1 Không 4 7.2 9 98 kg/km
4533003 1 Không 6 7.9 9.8 127 kg/km
4533004 1 Không 10 9.5 11.9 192 kg/km
4533005 1 Không 16 10.8 13.4 262 kg/km
4533006 1 Không 25 12.7 15.8 375 kg/km
4533007 1 Không 35 14.3 17.9 493 kg/km
4533008 1 Không 50 16.5 20.6 675 kg/km
4533009 1 Không 70 18.6 23.3 914 kg/km
4533010 1 Không 95 20.8 26 1200 kg/km
4533011 1 Không 120 22.8 28.6 1481 kg/km
4533012 1 Không 150 25.2 31.4 1833 kg/km
4533013 1 Không 185 27.6 34.4 2190 kg/km
4533014 1 Không 240 30.6 38.3 2780 kg/km
4533015 1 Không 300 33.5 41.9 3310 kg/km
4533016 1 Không 400 37.4 46.8 4320 kg/km
4533017 1 Không 500 41.3 52 5342 kg/km
4533020 2 Không 1.5 8.5 11 125 kg/km
4533021 2 Không 2.5 10.2 13.1 173 kg/km
4533022 2 Không 4 11.8 15.1 239 kg/km
4533023 2 Không 6 13.1 16.8 330 kg/km
4533024 2 Không 10 17.7 22.6 590 kg/km
4533027 3 Đúng vậy 1 8.3 10.7 140 kg/km
4533029 3 Đúng vậy 1.5 9.2 11.9 172 kg/km
4533031 3 Đúng vậy 2.5 10.9 14 225 kg/km
4533033 3 Đúng vậy 4 12.7 16.2 325 kg/km
4533035 3 Đúng vậy 6 14.1 18 415 kg/km
4533037 3 Đúng vậy 10 19.1 24.2 712 kg/km
4533039 3 Đúng vậy 16 21.8 27.6 990 kg/km
4533041 3 Đúng vậy 25 26.1 33 1395 kg/km
4533043 3 Đúng vậy 35 29.3 37.1 1815 kg/km
4533045 3 Đúng vậy 50 34.1 42.9 2470 kg/km
4533061 4 Đúng vậy 1 9.2 11.9 160 kg/km
4533062 4 Không 1 9.2 11.9 160 kg/km
4533063 4 Đúng vậy 1.5 10.2 13.1 200 kg/km
4533064 4 Không 1.5 10.2 13.1 200 kg/km
4533065 4 Đúng vậy 2.5 12.1 15.5 285 kg/km
4533066 4 Không 2.5 12.1 15.5 285 kg/km
4533067 4 Đúng vậy 4 14 17.9 318 kg/km
4533069 4 Đúng vậy 6 15.7 20 535 kg/km
4533071 4 Đúng vậy 10 20.9 26.5 920 kg/km
4533073 4 Đúng vậy 16 23.8 30.1 1290 kg/km
4533075 4 Đúng vậy 25 28.9 36.6 1930 kg/km
4533077 4 Đúng vậy 35 32.5 41.4 2470 kg/km
4533079 4 Đúng vậy 50 37.7 47.5 3320 kg/km
4533081 4 Đúng vậy 70 42.7 54 4420 kg/km
4533083 4 Đúng vậy 95 48.4 61 5750 kg/km
4533085 4 Đúng vậy 120 53 66 6990 kg/km
4533087 4 Đúng vậy 150 58 73 8650 kg/km
4533089 4 Đúng vậy 185 64 80 9785 kg/km
4533091 5 Đúng vậy 1 10.2 13.1 200 kg/km
4533093 5 Đúng vậy 1.5 11.2 14.4 250 kg/km
4533095 5 Đúng vậy 2.5 13.3 17 345 kg/km
4533097 5 Đúng vậy 4 15.6 19.9 485 kg/km
4533099 5 Đúng vậy 6 17.5 22.2 648 kg/km
4533101 5 Đúng vậy 25 32 40.4 2500 kg/km
4533103 5 Đúng vậy 35 35.7 45.1 3250 kg/km
4533105 5 Đúng vậy 50 41.8 53 4408 kg/km
4533107 5 Đúng vậy 70 47.5 60 5863 kg/km
4533109 5 Đúng vậy 95 54 67 7537 kg/km
4533111 7 Đúng vậy 1.5 14.7 18.7 430 kg/km
4533113 12 Đúng vậy 1.5 17.6 22.4 620 kg/km
4533115 12 Đúng vậy 2.5 20.6 26.2 850 kg/km