X05V-K 2CHELIX 1X1 BNWH


X05V-K 2CHELIX 1X1 BNWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BNWH

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | 250 |
| Loại bao bì lõi đơn | Cuộn chỉ |
| Copper index | 9.600 kg/km |
| Copper index (lb) | 64.510 lb |
| Trọng lượng | 15 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 19.5 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
Thiết kế sản phẩm
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Lõi đơn màu đơn sắc | nâu/trắng |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 2.4 |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 1X1 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Xác định lõi đơn | Helix, hai màu |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Đường kính ngoài tối đa | 2.8 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 40 |
| Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận | 2 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 70 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | 5 |
| Chống chịu thời tiết |
|
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Chống ozone |
|
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | 5 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 11.2 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận HAR |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ X05V-K with twin colour helix insulation
| Article number | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Lõi đơn màu đơn sắc | Loại bao bì lõi đơn | Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | Imp length per pu | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4512202S | 0.75 | đen/xanh lá cây | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512203S | 1 | đen/xanh lá cây | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512211S | 0.5 | đen/đỏ | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512212S | 0.75 | đen/đỏ | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512213S | 1 | đen/đỏ | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512221S | 0.5 | đen/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512222S | 0.75 | đen/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512223S | 1 | đen/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512231S | 0.5 | xanh dương/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512232S | 0.75 | xanh dương/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512233S | 1 | xanh dương/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512241S | 0.5 | xanh dương/xanh lục | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512242S | 0.75 | xanh dương/xanh lục | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512243S | 1 | xanh dương/xanh lục | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512251S | 0.5 | xanh dương/đỏ | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512252K | 0.75 | xanh dương/đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512252S | 0.75 | xanh dương/đỏ | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512253S | 1 | xanh dương/đỏ | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512261K | 0.5 | xanh dương/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.5 | 25 kg/km | ||||
| 4512261S | 0.5 | xanh dương/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512262S | 0.75 | xanh dương/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512263S | 1 | xanh dương/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512271S | 0.5 | nâu/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512272S | 0.75 | nâu/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512273S | 1 | nâu/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512281S | 0.5 | nâu/xanh lá cây | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512282S | 0.75 | nâu/xanh lá cây | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512283S | 1 | nâu/xanh lá cây | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512291S | 0.5 | nâu/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512292S | 0.75 | nâu/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512293S | 1 | nâu/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512301S | 0.5 | vàng/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512302S | 0.75 | vàng/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512303S | 1 | vàng/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512311S | 0.5 | vàng/đỏ | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512312S | 0.75 | vàng/đỏ | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512313S | 1 | vàng/đỏ | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512321S | 0.5 | vàng/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512322S | 0.75 | vàng/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512323S | 1 | vàng/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512332S | 0.75 | xanh lá/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512333S | 1 | xanh lá/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512341S | 0.5 | xanh lá/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512342S | 0.75 | xanh lá/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512343S | 1 | xanh lá/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512351S | 0.5 | tím/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512352S | 0.75 | tím/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512353S | 1 | tím/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512363S | 1 | tím/vàng | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512371S | 0.5 | tím/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512372S | 0.75 | tím/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512373S | 1 | tím/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512381S | 0.5 | cam/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512382S | 0.75 | cam/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512383S | 1 | cam/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512391S | 0.5 | cam/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512392S | 0.75 | cam/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512393K | 1 | cam/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512393S | 1 | cam/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512401S | 0.5 | đỏ/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512402S | 0.75 | đỏ/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512403S | 1 | đỏ/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512412S | 0.75 | đỏ/vàng | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512413S | 1 | đỏ/vàng | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512421S | 0.5 | đỏ/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512422S | 0.75 | đỏ/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512423K | 1 | đỏ/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512423S | 1 | đỏ/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512431S | 0.5 | trắng/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512432S | 0.75 | trắng/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512433S | 1 | trắng/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512441S | 0.5 | trắng/xanh dương | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512442S | 0.75 | trắng/xanh dương | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512443S | 1 | trắng/xanh dương | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512451S | 0.5 | trắng/nâu | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512452S | 0.75 | trắng/nâu | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512453S | 1 | trắng/nâu | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512461S | 0.5 | trắng/đỏ | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512462S | 0.75 | trắng/đỏ | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512463S | 1 | trắng/đỏ | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512471S | 0.5 | xám/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512472S | 0.75 | xám/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512473S | 1 | xám/đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4512921S | 0.5 | xanh đậm/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 10 kg/km | ||||
| 4512922S | 0.75 | xanh đậm/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 13 kg/km | ||||
| 4512923S | 1 | xanh đậm/trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km |