Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lõi đơn
Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói 250
Loại bao bì lõi đơn Cuộn chỉ
Copper index 9.600  kg/km
Copper index (lb) 64.500  lb
Trọng lượng 15 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 19.5  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Thiết kế sản phẩm
Hình dạng cáp Vòng
Lõi đơn màu đơn sắc xanh dương/trắng
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Đường kính ngoài tối thiểu 2.4
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Kích thước cáp 1X1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Xác định lõi đơn Helix, hai màu
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Đường kính ngoài tối đa 2.8
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu

Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận 2 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 70
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu 5
Chống chịu thời tiết

Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Chống ozone

Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu 5
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 11.2  mm
Không chứa PWIS

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận HAR

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ X05V-K with twin colour helix insulation
Article number Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Lõi đơn màu đơn sắc Loại bao bì lõi đơn Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói Imp length per pu Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
4512202S 0.75 đen/xanh lá cây Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512203S 1 đen/xanh lá cây Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512211S 0.5 đen/đỏ Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512212S 0.75 đen/đỏ Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512213S 1 đen/đỏ Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512221S 0.5 đen/trắng Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512222S 0.75 đen/trắng Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512223S 1 đen/trắng Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512231S 0.5 xanh dương/đen Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512232S 0.75 xanh dương/đen Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512233S 1 xanh dương/đen Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512241S 0.5 xanh dương/xanh lục Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512242S 0.75 xanh dương/xanh lục Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512243S 1 xanh dương/xanh lục Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512251S 0.5 xanh dương/đỏ Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512252K 0.75 xanh dương/đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 13 kg/km
4512252S 0.75 xanh dương/đỏ Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512253S 1 xanh dương/đỏ Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512261K 0.5 xanh dương/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.5 25 kg/km
4512261S 0.5 xanh dương/trắng Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512262S 0.75 xanh dương/trắng Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512263S 1 xanh dương/trắng Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512271S 0.5 nâu/đen Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512272S 0.75 nâu/đen Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512273S 1 nâu/đen Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512281S 0.5 nâu/xanh lá cây Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512282S 0.75 nâu/xanh lá cây Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512283S 1 nâu/xanh lá cây Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512291S 0.5 nâu/trắng Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512292S 0.75 nâu/trắng Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512293S 1 nâu/trắng Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512301S 0.5 vàng/đen Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512302S 0.75 vàng/đen Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512303S 1 vàng/đen Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512311S 0.5 vàng/đỏ Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512312S 0.75 vàng/đỏ Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512313S 1 vàng/đỏ Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512321S 0.5 vàng/trắng Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512322S 0.75 vàng/trắng Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512323S 1 vàng/trắng Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512332S 0.75 xanh lá/đen Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512333S 1 xanh lá/đen Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512341S 0.5 xanh lá/trắng Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512342S 0.75 xanh lá/trắng Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512343S 1 xanh lá/trắng Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512351S 0.5 tím/đen Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512352S 0.75 tím/đen Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512353S 1 tím/đen Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512363S 1 tím/vàng Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512371S 0.5 tím/trắng Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512372S 0.75 tím/trắng Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512373S 1 tím/trắng Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512381S 0.5 cam/đen Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512382S 0.75 cam/đen Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512383S 1 cam/đen Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512391S 0.5 cam/trắng Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512392S 0.75 cam/trắng Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512393K 1 cam/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4512393S 1 cam/trắng Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512401S 0.5 đỏ/đen Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512402S 0.75 đỏ/đen Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512403S 1 đỏ/đen Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512412S 0.75 đỏ/vàng Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512413S 1 đỏ/vàng Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512421S 0.5 đỏ/trắng Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512422S 0.75 đỏ/trắng Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512423K 1 đỏ/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4512423S 1 đỏ/trắng Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512431S 0.5 trắng/đen Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512432S 0.75 trắng/đen Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512433S 1 trắng/đen Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512441S 0.5 trắng/xanh dương Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512442S 0.75 trắng/xanh dương Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512443S 1 trắng/xanh dương Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512451S 0.5 trắng/nâu Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512452S 0.75 trắng/nâu Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512453S 1 trắng/nâu Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512461S 0.5 trắng/đỏ Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512462S 0.75 trắng/đỏ Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512463S 1 trắng/đỏ Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512471S 0.5 xám/đen Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512472S 0.75 xám/đen Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512473S 1 xám/đen Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4512921S 0.5 xanh đậm/trắng Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 10 kg/km
4512922S 0.75 xanh đậm/trắng Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 13 kg/km
4512923S 1 xanh đậm/trắng Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km