Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lõi đơn
Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói 100
Loại bao bì lõi đơn Vòng
Copper index 9.600  kg/km
Copper index (lb) 64.500  lb
Trọng lượng 15 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 19.5  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Thiết kế sản phẩm
Hình dạng cáp Vòng
Lõi đơn màu đơn sắc trắng
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Thiết kế hài hòa H05V-K
Đường kính ngoài tối thiểu 2.4
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Kích thước cáp 1X1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Xác định lõi đơn Một màu
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Đường kính ngoài tối đa 2.8
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu

Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận 2 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 70
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu 5
Chống chịu thời tiết

Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Chống ozone

Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu 5
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 11.2  mm
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận HAR

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-2-31
Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ H05V-K HAR
Article number Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Lõi đơn màu đơn sắc Loại bao bì lõi đơn Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói Imp length per pu Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
4510001 0.5 xanh lá/vàng Vòng 100 2.1 2.5 9 kg/km
4510001K 0.5 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.5 9 kg/km
4510001S 0.5 xanh lá/vàng Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 9 kg/km
4510002 0.75 xanh lá/vàng Vòng 100 2.2 2.7 12 kg/km
4510002K 0.75 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510002S 0.75 xanh lá/vàng Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 12 kg/km
4510002X 0.75 xanh lá/vàng Vòng 500 2.2 2.7 12 kg/km
4510003 1 xanh lá/vàng Vòng 100 2.4 2.8 15 kg/km
4510003K 1 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4510003S 1 xanh lá/vàng Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4510003X 1 xanh lá/vàng Vòng 400 2.4 2.8 15 kg/km
4510011 0.5 màu đen Vòng 100 2.1 2.5 9 kg/km
4510011K 0.5 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.5 9 kg/km
4510011S 0.5 màu đen Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 9 kg/km
4510011X 0.5 màu đen Vòng 600 2.1 2.5 9 kg/km
4510012 0.75 màu đen Vòng 100 2.2 2.7 12 kg/km
4510012K 0.75 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510012S 0.75 màu đen Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 12 kg/km
4510012X 0.75 màu đen Vòng 500 2.2 2.7 12 kg/km
4510013 1 màu đen Vòng 100 2.4 2.8 15 kg/km
4510013E 1 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 6000 2.4 2.8 15 kg/km
4510013K 1 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4510013S 1 màu đen Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4510013X 1 màu đen Vòng 400 2.4 2.8 15 kg/km
4510021 0.5 màu xanh Vòng 100 2.1 2.5 9 kg/km
4510021E 0.5 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 9000 2.1 2.5 9 kg/km
4510021K 0.5 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.5 9 kg/km
4510021S 0.5 màu xanh Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 9 kg/km
4510021X 0.5 màu xanh Vòng 500 2.1 2.5 9 kg/km
4510022 0.75 màu xanh Vòng 100 2.2 2.7 12 kg/km
4510022E 0.75 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 7500 2.2 2.7 12 kg/km
4510022K 0.75 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510022S 0.75 màu xanh Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 12 kg/km
4510022X 0.75 màu xanh Vòng 500 2.2 2.7 12 kg/km
4510023 1 màu xanh Vòng 100 2.4 2.8 15 kg/km
4510023E 1 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 6000 2.4 2.8 15 kg/km
4510023K 1 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4510023S 1 màu xanh Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4510023X 1 màu xanh Vòng 400 2.4 2.8 15 kg/km
4510031 0.5 màu nâu Vòng 100 2.1 2.5 9 kg/km
4510031S 0.5 màu nâu Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 9 kg/km
4510032 0.75 màu nâu Vòng 100 2.2 2.7 12 kg/km
4510032K 0.75 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510032S 0.75 màu nâu Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 12 kg/km
4510033 1 màu nâu Vòng 100 2.4 2.8 15 kg/km
4510033K 1 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4510033S 1 màu nâu Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4510033X 1 màu nâu Vòng 400 2.4 2.8 15 kg/km
4510041 0.5 màu đỏ Vòng 100 2.1 2.5 9 kg/km
4510041S 0.5 màu đỏ Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 9 kg/km
4510041X 0.5 màu đỏ Vòng 500 2.1 2.5 9 kg/km
4510042 0.75 màu đỏ Vòng 100 2.2 2.7 12 kg/km
4510042E 0.75 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 7500 2.2 2.7 12 kg/km
4510042K 0.75 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510042S 0.75 màu đỏ Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 12 kg/km
4510042X 0.75 màu đỏ Vòng 500 2.2 2.7 12 kg/km
4510043 1 màu đỏ Vòng 100 2.4 2.8 15 kg/km
4510043K 1 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4510043S 1 màu đỏ Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4510043X 1 màu đỏ Vòng 400 2.4 2.8 15 kg/km
4510051 0.5 trắng Vòng 100 2.1 2.5 9 kg/km
4510051S 0.5 trắng Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 9 kg/km
4510051X 0.5 trắng Vòng 600 2.1 2.5 9 kg/km
4510052 0.75 trắng Vòng 100 2.2 2.7 12 kg/km
4510052K 0.75 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510052S 0.75 trắng Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 12 kg/km
4510052X 0.75 trắng Vòng 500 2.2 2.7 12 kg/km
4510053 1 trắng Vòng 100 2.4 2.8 15 kg/km
4510053E 1 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 6000 2.4 2.8 15 kg/km
4510053K 1 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4510053S 1 trắng Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4510053X 1 trắng Vòng 400 2.4 2.8 15 kg/km
4510061 0.5 màu xám Vòng 100 2.1 2.5 9 kg/km
4510061S 0.5 màu xám Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 9 kg/km
4510061X 0.5 màu xám Vòng 500 2.1 2.5 9 kg/km
4510062 0.75 màu xám Vòng 100 2.2 2.7 12 kg/km
4510062K 0.75 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510062S 0.75 màu xám Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 12 kg/km
4510062X 0.75 màu xám Vòng 500 2.2 2.7 12 kg/km
4510063 1 màu xám Vòng 100 2.4 2.8 15 kg/km
4510063K 1 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4510063S 1 màu xám Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4510063X 1 màu xám Vòng 400 2.4 2.8 15 kg/km
4510071 0.5 màu tím Vòng 100 2.1 2.5 9 kg/km
4510071S 0.5 màu tím Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 9 kg/km
4510072 0.75 màu tím Vòng 100 2.2 2.7 12 kg/km
4510072K 0.75 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510072S 0.75 màu tím Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 12 kg/km
4510072X 0.75 màu tím Vòng 500 2.2 2.7 12 kg/km
4510073 1 màu tím Vòng 100 2.4 2.8 15 kg/km
4510073K 1 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4510073S 1 màu tím Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4510081 0.5 màu hồng Vòng 100 2.1 2.5 9 kg/km
4510081S 0.5 màu hồng Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 9 kg/km
4510082 0.75 màu hồng Vòng 100 2.2 2.7 12 kg/km
4510082K 0.75 màu hồng Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510082S 0.75 màu hồng Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 12 kg/km
4510083 1 màu hồng Vòng 100 2.4 2.8 15 kg/km
4510083K 1 màu hồng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4510083S 1 màu hồng Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4510091 0.5 màu cam Vòng 100 2.1 2.5 9 kg/km
4510091S 0.5 màu cam Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 9 kg/km
4510092 0.75 màu cam Vòng 100 2.2 2.7 12 kg/km
4510092K 0.75 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510092S 0.75 màu cam Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 12 kg/km
4510092X 0.75 màu cam Vòng 500 2.2 2.7 12 kg/km
4510093 1 màu cam Vòng 100 2.4 2.8 15 kg/km
4510093K 1 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4510093S 1 màu cam Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4510093X 1 màu cam Vòng 400 2.4 2.8 15 kg/km
4510101S 0.5 trong suốt Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 9 kg/km
4510102S 0.75 trong suốt Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 12 kg/km
4510103S 1 trong suốt Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 16 kg/km
4510111 0.5 màu vàng Vòng 100 2.1 2.5 9 kg/km
4510111S 0.5 màu vàng Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 9 kg/km
4510112 0.75 màu vàng Vòng 100 2.2 2.7 12 kg/km
4510112K 0.75 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510112S 0.75 màu vàng Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 12 kg/km
4510113 1 màu vàng Vòng 100 2.4 2.8 15 kg/km
4510113K 1 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4510113S 1 màu vàng Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4510121 0.5 xanh lá cây Vòng 100 2.1 2.5 9 kg/km
4510121S 0.5 xanh lá cây Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 9 kg/km
4510122 0.75 xanh lá cây Vòng 100 2.2 2.7 12 kg/km
4510122K 0.75 xanh lá cây Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510122S 0.75 xanh lá cây Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 12 kg/km
4510123 1 xanh lá cây Vòng 100 2.4 2.8 15 kg/km
4510123S 1 xanh lá cây Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4510141 0.5 màu xanh đậm Vòng 100 2.1 2.5 9 kg/km
4510141S 0.5 màu xanh đậm Cuộn chỉ 250 2.1 2.5 9 kg/km
4510141X 0.5 màu xanh đậm Vòng 600 2.1 2.5 9 kg/km
4510142 0.75 màu xanh đậm Vòng 100 2.2 2.7 12 kg/km
4510142K 0.75 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510142S 0.75 màu xanh đậm Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 12 kg/km
4510142X 0.75 màu xanh đậm Vòng 500 2.2 2.7 12 kg/km
4510143 1 màu xanh đậm Vòng 100 2.4 2.8 15 kg/km
4510143K 1 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4510143S 1 màu xanh đậm Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4510143X 1 màu xanh đậm Vòng 400 2.4 2.8 15 kg/km
4510161 0.5 màu xanh ultramarine Vòng 100 2.1 2.5 9 kg/km
4510161K 0.5 màu xanh ultramarine Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.5 9 kg/km
4510162 0.75 màu xanh ultramarine Vòng 100 2.2 2.7 12 kg/km
4510162K 0.75 màu xanh ultramarine Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510162S 0.75 màu xanh ultramarine Cuộn chỉ 250 2.2 2.7 12 kg/km
4510163 1 màu xanh ultramarine Vòng 100 2.4 2.8 15 kg/km
4510163K 1 màu xanh ultramarine Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4510163S 1 màu xanh ultramarine Cuộn chỉ 250 2.4 2.8 15 kg/km
4510262K 0.75 xanh dương/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510263K 1 xanh dương/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4510921 0.5 xanh đậm/trắng Vòng 100 2.1 2.5 9 kg/km
4510921K 0.5 xanh đậm/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.5 9 kg/km
4510922 0.75 xanh đậm/trắng Vòng 100 2.2 2.7 12 kg/km
4510922K 0.75 xanh đậm/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.7 12 kg/km
4510923 1 xanh đậm/trắng Vòng 100 2.4 2.8 15 kg/km
4510923K 1 xanh đậm/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.8 15 kg/km
4511060E 0.5 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 9000 2.1 2.5 9 kg/km
4511061E 0.75 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 7500 2.2 2.7 12 kg/km
4511062E 1 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 6000 2.4 2.8 15 kg/km
4511064K 0.5 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.5 9 kg/km
4511065K 0.5 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.5 9 kg/km
4511068K 0.5 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.5 9 kg/km
4511070K 0.5 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.5 9 kg/km
4511071K 0.5 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.5 9 kg/km
4511072K 0.5 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.5 9 kg/km
4511073K 0.5 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.5 9 kg/km