Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lõi đơn
Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói 250
Loại bao bì lõi đơn Cuộn chỉ
Copper index 2.400  kg/km
Copper index (lb) 16.130  lb
Trọng lượng 4 kg/km
Đặc tính điện
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 79  Ω/km
Thiết kế sản phẩm
Hình dạng cáp Vòng
Lõi đơn màu đơn sắc xanh lá/trắng
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 1.5  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.25  mm²
Kích thước cáp 1X0.25
Cáp sợi Li LiY
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Xác định lõi đơn Helix, hai màu
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Chống dầu

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -30
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Chống ozone

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 6.0  mm
Không chứa PWIS

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận HAR

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Dấu CE

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ LiY with twin colour helix insulation
Article number Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Lõi đơn màu đơn sắc Loại bao bì lõi đơn Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer dia cable sheath nom Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài danh nghĩa Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
4502232S 0.25 xanh dương/đen Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km
4502252S 0.25 xanh dương/đỏ Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km
4502262S 0.25 xanh dương/trắng Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km
4502282S 0.25 nâu/xanh lá cây Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km
4502292S 0.25 nâu/trắng Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km
4502302S 0.25 vàng/đen Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km
4502312S 0.25 vàng/đỏ Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km
4502322S 0.25 vàng/trắng Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km
4502342S 0.25 xanh lá/trắng Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km
4502372S 0.25 tím/trắng Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km
4502392S 0.25 cam/trắng Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km
4502402S 0.25 đỏ/đen Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km
4502422S 0.25 đỏ/trắng Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km
4502432S 0.25 trắng/đen Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km
4502442S 0.25 trắng/xanh dương Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km
4502462S 0.25 trắng/đỏ Cuộn chỉ 1.5 4 kg/km