Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đầu nối năng lượng mặt trời
Thương hiệu EPIC®
Loại lắp đặt bấm cos mép
Danh sách tiếp điểm bao gồm

Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.009 kg
Đặc tính điện
Điện áp xung định mức 8 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Dòng điện định mức 30 A theo IEC
Điện trở tiếp xúc tối đa 0.5
Thiết kế sản phẩm
Lớp phủ tiếp điểm Mạ thiếc
Phạm vi kẹp cáp tối thiểu 5.2
Biến thể tiếp điểm Ổ cắm
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Loại đầu nối Ổ cắm
Phương pháp sản xuất tiếp điểm Được đóng dấu
Màu sắc màu đen
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Polyamide
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt PA
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 4
Loại kết nối tiếp điểm Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Vật liệu tiếp điểm Đồng thau
Phạm vi kẹp cáp tối đa 7.1
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 6
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Chống axit

Chống va đập

Mức độ ô nhiễm 3
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Cấp bảo vệ (IP), chưa lắp đặt IP 20
Nhiệt độ hoạt động tối đa 105
Cấp bảo vệ (IP), lắp đặt cố định IP 67
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi TÜV

UR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Dấu CE

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ EPIC SOLAR® 4 F
Article number Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Tiết diện dây dẫn có thể kết nối (mm²) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) Đơn vị giao hàng Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) Imp cable clamping range max Phạm vi kẹp cáp tối đa Imp cable clamping range min Phạm vi kẹp cáp tối thiểu
44428261 Thẳng 2.5 100.000 6.5 4.8
44428263 Thẳng 6 100.000 4 7.1 5.2