EPIC® SOLAR 4 F 2.5 mm²



EPIC® SOLAR 4 F 2.5 mm²
EPIC® SOLAR 4 F 2.5 mm²
35.452₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đầu nối năng lượng mặt trời |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại lắp đặt | bấm cos mép |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm |
|
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.009 kg |
Đặc tính điện
| Điện áp xung định mức | 8 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984 |
| Điện áp định mức | 1000 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Dòng điện định mức | 22 A theo IEC |
Thiết kế sản phẩm
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ thiếc |
| Phạm vi kẹp cáp tối thiểu | 4.8 |
| Biến thể tiếp điểm | Ổ cắm |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Loại đầu nối | Ổ cắm |
| Phương pháp sản xuất tiếp điểm | Được đóng dấu |
| Màu sắc | màu đen |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Polyamide |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt | PA |
| Tiết diện dây dẫn có thể kết nối (mm²) | 2.5 |
| Loại kết nối tiếp điểm | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Vật liệu tiếp điểm | Đồng thau |
| Phạm vi kẹp cáp tối đa | 6.5 |
| Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt | CuZn |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Chống axit |
|
| Chống va đập |
|
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Cấp bảo vệ (IP), chưa lắp đặt | IP 20 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 105 |
| Cấp bảo vệ (IP), lắp đặt cố định | IP 67 |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi TÜV |
|
| UR được công nhận |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ EPIC SOLAR® 4 F
| Article number | Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Tiết diện dây dẫn có thể kết nối (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | Đơn vị giao hàng | Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | Imp cable clamping range max | Phạm vi kẹp cáp tối đa | Imp cable clamping range min | Phạm vi kẹp cáp tối thiểu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44428261 | Thẳng | 2.5 | 100.000 | 6.5 | 4.8 | ||||
| 44428263 | Thẳng | 6 | 100.000 | 4 | 7.1 | 5.2 |