Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Bộ chia năng lượng mặt trời
Phạm vi cung cấp bao gồm danh bạ
Thương hiệu EPIC®
Loại lắp đặt nhấp vào
Danh sách tiếp điểm bao gồm Đúng vậy
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.063 kg
Đặc tính điện
Điện áp xung định mức 8 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo DIN EN 61984
Điện áp định mức 1000 V DC theo IEC
Dòng điện định mức 35 A theo IEC
Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật Không
Điện trở tiếp xúc tối đa 2
Thiết kế sản phẩm
Lớp phủ tiếp điểm Mạ thiếc
Loại gioăng làm kín Vòng chữ O
Đã mã hóa Không
Số lượng điểm đi cáp 0
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Phương pháp sản xuất tiếp điểm Được gia công
Màu sắc màu đen
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Polyamide
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt PA
Hiển thị trạng thái Không
Vật liệu tiếp điểm Đồng thau
Có dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống axit Không
Chống va đập Đúng vậy
Mức độ ô nhiễm 3
Cấp bảo vệ IP khi cắm điện IP 68 - 1m (10h)
Chịu được hóa chất Không
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-0
Cấp bảo vệ (IP), chưa lắp đặt IP 20
Nhiệt độ hoạt động tối đa 85
Không halogen Đúng vậy
Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn 105
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi TÜV Không
UR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Dấu CE Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC SOLAR 4 Splitter
Article number Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Đơn vị giao hàng
44428226 Thẳng 25.000
44428227 Thẳng 25.000