EPIC® SOLAR 4 Bộ chia MFF
Bộ chia năng lượng mặt trời; Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở: Polyamide; Vật liệu tiếp điểm: Đồng thau Mạ thiếc; 35 A according to IEC; 1000 V DC according to IEC;


EPIC® SOLAR 4 Bộ chia MFF
Bộ chia năng lượng mặt trời; Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở: Polyamide; Vật liệu tiếp điểm: Đồng thau Mạ thiếc; 35 A according to IEC; 1000 V DC according to IEC;
EPIC® SOLAR 4 Bộ chia MFF
183.600₫
/

EPIC® SOLAR 4 Bộ chia MFF
183.600₫
/
Còn hàng (98)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Splitter for pallalel connection of PV-modules and strings, Easy plug and play, Fixing option for a clear installation with a Ø 5mm mounting hole
Đơn đăng ký
Photovoltaic plants, Crystalline and thin-film constructions, Solartracker
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Bộ chia năng lượng mặt trời |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm danh bạ |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại lắp đặt | nhấp vào |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Đúng vậy |
| Đơn vị giao hàng | 25.000 |
| Trọng lượng | 0.062 kg |
Đặc tính điện
| Điện áp xung định mức | 8 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo DIN EN 61984 |
| Điện áp định mức | 1000 V DC theo IEC |
| Dòng điện định mức | 35 A theo IEC |
| Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật | Không |
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 2 |
Thiết kế sản phẩm
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ thiếc |
| Loại gioăng làm kín | Vòng chữ O |
| Đã mã hóa | Không |
| Số lượng điểm đi cáp | 0 |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Phương pháp sản xuất tiếp điểm | Được gia công |
| Màu sắc | màu đen |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Polyamide |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt | PA |
| Hiển thị trạng thái | Không |
| Vật liệu tiếp điểm | Đồng thau |
| Có dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt | CuZn |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống axit | Không |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Cấp bảo vệ IP khi cắm điện | IP 68 - 1m (10h) |
| Chịu được hóa chất | Không |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Cấp bảo vệ (IP), chưa lắp đặt | IP 20 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 85 |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn | 105 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| UR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.