Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Tiếp điểm
Loại lắp đặt bấm cos mép
Thương hiệu EPIC®
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.002 kg
Đặc tính điện
Điện trở tiếp xúc tối đa 0.5
Thiết kế sản phẩm
Lớp phủ tiếp điểm Mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 12 AWG
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 10 AWG
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 4
Biến thể tiếp điểm Ổ cắm
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Sn
Phương pháp sản xuất tiếp điểm Được đóng dấu
Loại kết nối tiếp điểm Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Vật liệu tiếp điểm Đồng thau
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 6
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi TÜV Đúng vậy
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 62852
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® SOLAR 4Plus F contacts
Article number Tiết diện dây dẫn có thể kết nối (mm²) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) Đơn vị giao hàng Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²)
44428218 2.5 14 AWG 100.000 14 AWG
44428220 10 AWG 100.000 12 AWG 6 4
44428240 10 8 AWG 100.000 8 AWG