EPIC® SOLAR 4PLUS PIN F 2,5
Tiếp điểm, Ổ cắm; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 2.5 mm²; Vật liệu tiếp điểm: Đồng thau Mạ thiếc






EPIC® SOLAR 4PLUS PIN F 2,5
Tiếp điểm, Ổ cắm; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 2.5 mm²; Vật liệu tiếp điểm: Đồng thau Mạ thiếc
EPIC® SOLAR 4PLUS PIN F 2,5
17.640₫
/

EPIC® SOLAR 4PLUS PIN F 2,5
17.640₫
/
Còn hàng (4900)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Certificate
Lợi ích
Tiếp điểm đục lỗ: đã được áp dụng rộng rãi và có giá thành rẻ
Crimp termination creates a vibration-proof connection, provides maximum contact protection between the contact and cable and is suitable for automated assembly
Tạo đầu nối dây bằng phương pháp uốn ép tạo ra một kết nối chống rung, đảm bảo mức độ bảo vệ tối đa cho tiếp điểm giữa đầu nối và dây cáp, đồng thời phù hợp với quy trình lắp ráp tự động.
Đơn đăng ký
Phụ tùng thay thế dùng cho các đầu nối năng lượng mặt trời EPIC® SOLAR 4 và EPIC® SOLAR 4PLUS.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Tiếp điểm |
| Loại lắp đặt | bấm cos mép |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.002 kg |
Đặc tính điện
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 0.5 |
Thiết kế sản phẩm
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 14 AWG |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 14 AWG |
| Biến thể tiếp điểm | Ổ cắm |
| Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt | Sn |
| Tiết diện dây dẫn có thể kết nối (mm²) | 2.5 |
| Phương pháp sản xuất tiếp điểm | Được đóng dấu |
| Loại kết nối tiếp điểm | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Vật liệu tiếp điểm | Đồng thau |
| Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt | CuZn |
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi TÜV | Đúng vậy |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 62852 |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® SOLAR 4Plus F contacts
| Article number | Tiết diện dây dẫn có thể kết nối (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | Đơn vị giao hàng | Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44428218 | 2.5 | 14 AWG | 100.000 | 14 AWG | ||
| 44428220 | 10 AWG | 100.000 | 12 AWG | 6 | 4 | |
| 44428240 | 10 | 8 AWG | 100.000 | 8 AWG |