EPIC® POWER M17 A3 3+PE+5 M (5)

EPIC® POWER M17 A3 3+PE+5 M (5)
EPIC® POWER M17 A3 3+PE+5 M (5)

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Không |
| Loại sản phẩm | Vỏ ngoài hình tròn |
| Phạm vi cung cấp | Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.084 kg |
Đặc tính điện
| Điểm tiếp điểm tín hiệu điện áp xung định mức | 1.5 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 61984 đến 5 |
| Tiếp điểm nguồn chịu điện áp xung định mức | 6 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 61984 đến 3 |
| Tiếp điểm tín hiệu dòng điện định mức | 3.6 A theo IEC |
| Loại quá áp | III |
| Dòng điện định mức của tiếp điểm nguồn | 14 A theo IEC |
| Điện áp định mức của tiếp điểm nguồn | 630 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC đến 3 |
| Điện áp định mức của tiếp điểm tín hiệu | 60 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC đến 5 |
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 49.2 |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Góc nghiêng |
| Định dạng đầu nối | Công suất M 17 |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) | 1 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Đúng vậy |
| Chiều rộng tổng thể | 25.7 |
| Màu sắc | bạc |
| Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà | bạc |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 28 AWG |
| Chèn tài liệu, dạng ngắn | PA |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 18 AWG |
| Số lượng tiếp điểm | 3+PE+5 |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu cho các tiếp điểm tín hiệu (mm²) | 0.06 |
| Chiều cao tổng thể | 32.1 |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở | Mạ niken |
| Có dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở, tên gọi tắt | Ni |
| Đã mã hóa | Không |
| Loại kết nối PE | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Biến thể tiếp điểm | Chân |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Số lượng tiếp điểm PE | 1 |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) | 0.06 |
| Loại kết nối dây dẫn | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Chèn vật liệu | Polyamide |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Hợp kim kẽm |
| Có chỉ | Không |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt | CuZn |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm tín hiệu (mm²) | 0.5 |
| Loại khóa | Ren vít |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Không |
| Số lượng tiếp điểm tín hiệu | 5 |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | FKM |
| Vật liệu làm kín | Cao su chứa flo |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 3 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 125 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Chống rung | Đúng vậy |
| Cấp bảo vệ IP khi cắm điện | IP 67 |
| Không halogen | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UR được công nhận | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® POWER M17 A3
| Article number | Loại đầu nối | Số lượng tiếp điểm | Số lượng tiếp điểm nguồn | Số lượng tiếp điểm tín hiệu | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm tín hiệu (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối thiểu cho các tiếp điểm tín hiệu (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44423080 | Phích cắm | 3+PE | 3 | 0 | 14 AWG | 22 AWG | 2.5 | 0.25 | 5.000 | ||||
| 44423081 | Phích cắm | 5+PE | 5 | 0 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 5.000 | ||||
| 44423082 | Phích cắm | 6+PE | 6 | 0 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 5.000 | ||||
| 44423083 | Phích cắm | 7+PE | 7 | 0 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 5.000 | ||||
| 44423084 | Phích cắm | 3+PE+5 | 3 | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.06 | 5.000 | ||
| 44423085 | Ổ cắm | 3+PE | 3 | 0 | 14 AWG | 22 AWG | 2.5 | 0.25 | 5.000 | ||||
| 44423086 | Ổ cắm | 5+PE | 5 | 0 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 5.000 | ||||
| 44423087 | Ổ cắm | 6+PE | 6 | 0 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 5.000 | ||||
| 44423088 | Ổ cắm | 7+PE | 7 | 0 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 5.000 | ||||
| 44423089 | Ổ cắm | 3+PE+5 | 3 | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.06 | 5.000 |