Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu EPIC®
Danh sách tiếp điểm bao gồm Không
Loại sản phẩm Đế lắp trên bảng
Phạm vi cung cấp Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.084 kg
Đặc tính điện
Dòng điện định mức 14 A theo IEC
Loại quá áp III
Điện áp xung định mức 6 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984
Điện áp định mức 630 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 49.2
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Góc nghiêng
Định dạng đầu nối Công suất M 17
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Đúng vậy
Chiều rộng tổng thể 25.7
Màu sắc bạc
Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà bạc
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 28 AWG
Chèn tài liệu, dạng ngắn PA
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 18 AWG
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 0.06
Số lượng tiếp điểm 7+PE
Chiều cao tổng thể 32.1
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở Mạ niken
Có dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 1
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở, tên gọi tắt Ni
Đã mã hóa Không
Loại kết nối PE Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Biến thể tiếp điểm Chân
Loại đầu nối Phích cắm
Số lượng tiếp điểm PE 1
Loại kết nối dây dẫn Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Chèn vật liệu Polyamide
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Hợp kim kẽm
Có chỉ Không
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt CuZn
Loại khóa Ren vít
Tiếp điểm chống nhiễu Không
Số lượng tiếp điểm tín hiệu 0
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt FKM
Vật liệu làm kín Cao su chứa flo
Số lượng tiếp điểm nguồn 7
Đặc điểm sản phẩm
Chống ăn mòn Đúng vậy
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Nhiệt độ hoạt động tối đa 125
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Chống va đập Đúng vậy
Mức độ ô nhiễm 3
Chống rung Đúng vậy
Cấp bảo vệ IP khi cắm điện IP 67
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
UR được công nhận Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® POWER M17 A3
Article number Loại đầu nối Số lượng tiếp điểm Số lượng tiếp điểm nguồn Số lượng tiếp điểm tín hiệu Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm tín hiệu (mm²) Tiết diện dây dẫn tối thiểu cho các tiếp điểm tín hiệu (mm²) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) Đơn vị giao hàng
44423080 Phích cắm 3+PE 3 0 14 AWG 22 AWG 2.5 0.25 5.000
44423081 Phích cắm 5+PE 5 0 18 AWG 28 AWG 1 0.06 5.000
44423082 Phích cắm 6+PE 6 0 18 AWG 28 AWG 1 0.06 5.000
44423083 Phích cắm 7+PE 7 0 18 AWG 28 AWG 1 0.06 5.000
44423084 Phích cắm 3+PE+5 3 5 18 AWG 28 AWG 1 0.06 0.5 0.06 5.000
44423085 Ổ cắm 3+PE 3 0 14 AWG 22 AWG 2.5 0.25 5.000
44423086 Ổ cắm 5+PE 5 0 18 AWG 28 AWG 1 0.06 5.000
44423087 Ổ cắm 6+PE 6 0 18 AWG 28 AWG 1 0.06 5.000
44423088 Ổ cắm 7+PE 7 0 18 AWG 28 AWG 1 0.06 5.000
44423089 Ổ cắm 3+PE+5 3 5 18 AWG 28 AWG 1 0.06 0.5 0.06 5.000