Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu EPIC®
Danh sách tiếp điểm bao gồm Đúng vậy
Loại sản phẩm Lõi đầu nối hình chữ nhật với đầu nối hàn
Phạm vi cung cấp bao gồm danh bạ
Đơn vị giao hàng 20.000
Trọng lượng 0.014 kg
Đặc tính điện
Dòng điện định mức 15 A theo UL, 15 A theo CSA, 18 A theo IEC
Loại quá áp III
Điện áp xung định mức 4 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984
Điện áp định mức 150 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL, 150 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo CSA, 150 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Điện trở tiếp xúc tối đa 4
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 15.8
Định dạng đầu nối Tín hiệu M 23
Màu sắc đỏ/nâu
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 32 AWG
Hướng quay Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ)
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 14 AWG
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 0.08
Số lượng tiếp điểm 7
Đường kính đầu nối 16.7
Vật liệu tiếp điểm Đồng thau
Chiều dài băng bóc cách điện, tiếp điểm nguồn 4 mm
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 2.5
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Lớp phủ tiếp điểm Mạ vàng
Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt PA
Biến thể tiếp điểm Ổ cắm
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Au
Loại đầu nối Ổ cắm
Lõi tiếp điểm vật liệu Polyamide
Số lượng tiếp điểm PE 0
Loại kết nối dây dẫn Đầu nối hàn
Số lượng tiếp điểm tín hiệu 0
Số lượng tiếp điểm nguồn 7
Đặc điểm sản phẩm
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -25
Nhiệt độ hoạt động tối đa 125
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu ở trạng thái tĩnh (không cắm hoặc rút phích cắm) -40
Mức độ ô nhiễm 3
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
UR được công nhận Đúng vậy
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Số kiểm soát danh mục cUR CYJV8
Số kiểm soát theo danh mục UL CYJV2
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
Chứng nhận UR theo UL 2238 (e-file number: E249137)
Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
Số đăng ký VDE C024
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® SIGNAL M23 Inserts 7 pole
Article number Biến thể tiếp điểm Danh sách tiếp điểm bao gồm Hướng quay Đơn vị giao hàng
44420148 Không Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 5.000
44420149 Không Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 20.000
44420150 Chân Đúng vậy Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 5.000
44420151 Chân Đúng vậy Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 20.000
44420152 Ổ cắm Đúng vậy Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 5.000
44420153 Ổ cắm Đúng vậy Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 20.000
44420154 Không Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 5.000
44420155 Không Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 20.000
44420156 Chân Đúng vậy Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 5.000
44420157 Chân Đúng vậy Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 20.000
44420158 Ổ cắm Đúng vậy Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 5.000
44420159 Ổ cắm Đúng vậy Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 20.000