Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Chèn
Phạm vi cung cấp Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt
Thương hiệu EPIC®
Danh sách tiếp điểm bao gồm Không
Đơn vị giao hàng 20.000
Trọng lượng 0.011 kg
Đặc tính điện
Điện áp xung định mức 4 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984
Điện áp định mức 150 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL, 150 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo CSA, 150 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Dòng điện định mức 15 A theo UL, 15 A theo CSA, 18 A theo IEC
Điện trở tiếp xúc tối đa 4
Loại quá áp III
Thiết kế sản phẩm
Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt PA
Chiều dài tổng cộng 15.8
Loại đầu nối Phích cắm/ổ cắm
Lõi tiếp điểm vật liệu Polyamide
Số lượng tiếp điểm PE 0
Định dạng đầu nối Tín hiệu M 23
Màu sắc đỏ/nâu
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 32 AWG
Hướng quay Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ)
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 14 AWG
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 0.08
Số lượng tiếp điểm 7
Đường kính đầu nối 16.7
Số lượng tiếp điểm tín hiệu 0
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 2.5
Số lượng tiếp điểm nguồn 7
Đặc điểm sản phẩm
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu ở trạng thái tĩnh (không cắm hoặc rút phích cắm) -40
Mức độ ô nhiễm 3
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -25
Nhiệt độ hoạt động tối đa 125
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
Chứng nhận UR theo UL 2238 (e-file number: E249137)
UR được công nhận Đúng vậy
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
Số đăng ký VDE C024
Dấu CE Đúng vậy
Số kiểm soát danh mục cUR CYJV8
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Số kiểm soát theo danh mục UL CYJV2
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® SIGNAL M23 Inserts 7 pole
Article number Biến thể tiếp điểm Danh sách tiếp điểm bao gồm Hướng quay Đơn vị giao hàng
44420148 Không Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 5.000
44420149 Không Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 20.000
44420150 Chân Đúng vậy Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 5.000
44420151 Chân Đúng vậy Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 20.000
44420152 Ổ cắm Đúng vậy Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 5.000
44420153 Ổ cắm Đúng vậy Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 20.000
44420154 Không Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 5.000
44420155 Không Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 20.000
44420156 Chân Đúng vậy Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 5.000
44420157 Chân Đúng vậy Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 20.000
44420158 Ổ cắm Đúng vậy Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 5.000
44420159 Ổ cắm Đúng vậy Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 20.000