EPIC® SIGNAL M23 7P BLMS (5)

EPIC® SIGNAL M23 7P BLMS (5)
EPIC® SIGNAL M23 7P BLMS (5)
1.158.600₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Đúng vậy |
| Loại sản phẩm | Lõi đầu nối hình chữ nhật với đầu nối hàn |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm danh bạ |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.014 kg |
Đặc tính điện
| Dòng điện định mức | 15 A theo UL, 15 A theo CSA, 18 A theo IEC |
| Loại quá áp | III |
| Điện áp xung định mức | 4 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984 |
| Điện áp định mức | 150 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL, 150 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo CSA, 150 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 4 |
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 15.8 |
| Định dạng đầu nối | Tín hiệu M 23 |
| Màu sắc | đỏ/nâu |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 32 AWG |
| Hướng quay | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 14 AWG |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 0.08 |
| Số lượng tiếp điểm | 7 |
| Đường kính đầu nối | 16.7 |
| Vật liệu tiếp điểm | Đồng thau |
| Chiều dài băng bóc cách điện, tiếp điểm nguồn | 4 mm |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 2.5 |
| Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt | CuZn |
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ vàng |
| Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt | PA |
| Biến thể tiếp điểm | Ổ cắm |
| Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt | Au |
| Loại đầu nối | Ổ cắm |
| Lõi tiếp điểm vật liệu | Polyamide |
| Số lượng tiếp điểm PE | 0 |
| Loại kết nối dây dẫn | Đầu nối hàn |
| Số lượng tiếp điểm tín hiệu | 0 |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 7 |
Đặc điểm sản phẩm
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 125 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu ở trạng thái tĩnh (không cắm hoặc rút phích cắm) | -40 |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Không halogen | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UR được công nhận | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Số kiểm soát danh mục cUR | CYJV8 |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | CYJV2 |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| Chứng nhận UR | theo UL 2238 (e-file number: E249137) |
| Chứng nhận cUR | theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137) |
| Số đăng ký VDE | C024 |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® SIGNAL M23 Inserts 7 pole
| Article number | Biến thể tiếp điểm | Danh sách tiếp điểm bao gồm | Hướng quay | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|
| 44420148 | Không | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 5.000 | |
| 44420149 | Không | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 20.000 | |
| 44420150 | Chân | Đúng vậy | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 5.000 |
| 44420151 | Chân | Đúng vậy | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 20.000 |
| 44420152 | Ổ cắm | Đúng vậy | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 5.000 |
| 44420153 | Ổ cắm | Đúng vậy | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 20.000 |
| 44420154 | Không | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 5.000 | |
| 44420155 | Không | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 20.000 | |
| 44420156 | Chân | Đúng vậy | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 5.000 |
| 44420157 | Chân | Đúng vậy | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 20.000 |
| 44420158 | Ổ cắm | Đúng vậy | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 5.000 |
| 44420159 | Ổ cắm | Đúng vậy | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 20.000 |