Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lõi đầu nối hình chữ nhật bấm cos
Phạm vi cung cấp Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt
Thương hiệu EPIC®
Danh sách tiếp điểm bao gồm Không
Đơn vị giao hàng 20.000
Trọng lượng 0.003 kg
Đặc tính điện
Điện áp xung định mức 1.5 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984
Điện áp định mức 100 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Dòng điện định mức 7 A theo IEC
Điện trở tiếp xúc tối đa 4
Loại quá áp III
Thiết kế sản phẩm
Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt PA
Chiều dài tổng cộng 15.8
Biến thể tiếp điểm Ổ cắm
Loại đầu nối Ổ cắm
Lõi tiếp điểm vật liệu Polyamide
Số lượng tiếp điểm PE 0
Định dạng đầu nối Tín hiệu M 23
Loại kết nối dây dẫn Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Màu sắc đỏ/nâu
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 28 AWG
Hướng quay Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ)
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 18 AWG
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 0.08
Số lượng tiếp điểm 12
Đường kính đầu nối 16.7
Số lượng tiếp điểm tín hiệu 12
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 1.0
Số lượng tiếp điểm nguồn 0
Đặc điểm sản phẩm
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu ở trạng thái tĩnh (không cắm hoặc rút phích cắm) -40
Mức độ ô nhiễm 3
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -25
Nhiệt độ hoạt động tối đa 125
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
UR được công nhận Không
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® SIGNAL M23 Inserts 12 pole D-Sub
Article number Biến thể tiếp điểm Danh sách tiếp điểm bao gồm Hướng quay Đơn vị giao hàng
44420120 Chân Không Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 5.000
44420121 Chân Không Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 20.000
44420122 Ổ cắm Không Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 5.000
44420123 Ổ cắm Không Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 20.000
44420124 Chân Không Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 5.000
44420125 Chân Không Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 20.000
44420126 Ổ cắm Không Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 5.000
44420127 Ổ cắm Không Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 20.000