EPIC® SIGNAL M23 12E S D-Sub (20)
Lõi đầu nối hình chữ nhật bấm cos; Tín hiệu M 23; Chân; Số lượng tiếp điểm: 12; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 0.08mm² - 1.0mm²;

EPIC® SIGNAL M23 12E S D-Sub (20)
Lõi đầu nối hình chữ nhật bấm cos; Tín hiệu M 23; Chân; Số lượng tiếp điểm: 12; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 0.08mm² - 1.0mm²;
EPIC® SIGNAL M23 12E S D-Sub (20)

EPIC® SIGNAL M23 12E S D-Sub (20)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Efficient assembling due to the use of D-Sub contacts-on-reel
Đơn đăng ký
Plant engineering, Measurement and control technology, Apparatus construction
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Lõi đầu nối hình chữ nhật bấm cos |
| Phạm vi cung cấp | Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Không |
| Đơn vị giao hàng | 20.000 |
| Trọng lượng | 0.002 kg |
Đặc tính điện
| Điện áp xung định mức | 1.5 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984 |
| Điện áp định mức | 100 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Dòng điện định mức | 7 A theo IEC |
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 4 |
| Loại quá áp | III |
Thiết kế sản phẩm
| Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt | PA |
| Chiều dài tổng cộng | 15.8 |
| Biến thể tiếp điểm | Chân |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Lõi tiếp điểm vật liệu | Polyamide |
| Số lượng tiếp điểm PE | 0 |
| Định dạng đầu nối | Tín hiệu M 23 |
| Loại kết nối dây dẫn | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Màu sắc | đỏ/nâu |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 28 AWG |
| Hướng quay | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 18 AWG |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 0.08 |
| Số lượng tiếp điểm | 12 |
| Đường kính đầu nối | 16.7 |
| Số lượng tiếp điểm tín hiệu | 12 |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 1.0 |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 0 |
Đặc điểm sản phẩm
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu ở trạng thái tĩnh (không cắm hoặc rút phích cắm) | -40 |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 125 |
| Không halogen | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| UR được công nhận | Không |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® SIGNAL M23 Inserts 12 pole D-Sub
| Article number | Biến thể tiếp điểm | Danh sách tiếp điểm bao gồm | Hướng quay | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|
| 44420120 | Chân | Không | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 5.000 |
| 44420121 | Chân | Không | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 20.000 |
| 44420122 | Ổ cắm | Không | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 5.000 |
| 44420123 | Ổ cắm | Không | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 20.000 |
| 44420124 | Chân | Không | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 5.000 |
| 44420125 | Chân | Không | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 20.000 |
| 44420126 | Ổ cắm | Không | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 5.000 |
| 44420127 | Ổ cắm | Không | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 20.000 |