Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói 100
Loại bao bì lõi đơn Vòng
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Lõi đơn
Copper index 14.400  kg/km
Copper index (lb) 96.760  lb
Trọng lượng 20 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.7  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2.5  kV
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo CSA TEW
Thiết kế sản phẩm
Lõi đơn màu đơn sắc trắng/xanh dương
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 3.1  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 1X1.5
Hình dạng cáp Vòng
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 16 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Xác định lõi đơn Dải, hai màu
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 105
Chống ozone

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 12.4  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận 2 lần đường kính ngoài
Chống chịu thời tiết

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-2-31
Chứng nhận UL AWM 10269 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận HAR

Chứng nhận UL UL MTW theo UL 1063 (e-file number: E198296)
Được chứng nhận cUL

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Chứng nhận CSA TEW theo CSA C22.2 No. 127
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® WIRE MS 2.2
Article number Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Lõi đơn màu đơn sắc Loại bao bì lõi đơn Imp length per pu Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
4150101 0.5 màu đen Vòng 2.5 10 kg/km
4150102 0.5 màu xanh Vòng 2.5 10 kg/km
4150103 0.5 màu nâu Vòng 2.5 10 kg/km
4150104 0.5 màu đỏ Vòng 2.5 10 kg/km
4150105 0.5 trắng Vòng 2.5 10 kg/km
4150114 0.5 màu xanh đậm Vòng 2.5 10 kg/km
4150114K 0.5 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 2.5 10 kg/km
4150144K 0.5 trắng/xanh dương Hộp các-tông cỡ lớn 2.5 10 kg/km
4150201 0.75 màu đen Vòng 2.7 14 kg/km
4150201K 0.75 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 2.7 14 kg/km
4150202 0.75 màu xanh Vòng 2.7 14 kg/km
4150203 0.75 màu nâu Vòng 2.7 14 kg/km
4150204 0.75 màu đỏ Vòng 2.7 14 kg/km
4150204K 0.75 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 2.7 14 kg/km
4150205 0.75 trắng Vòng 2.7 14 kg/km
4150206 0.75 màu xám Vòng 2.7 14 kg/km
4150214 0.75 màu xanh đậm Vòng 2.7 14 kg/km
4150300 1 xanh lá/vàng Vòng 2.9 16 kg/km
4150301 1 màu đen Vòng 2.9 16 kg/km
4150301K 1 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 2.9 16 kg/km
4150302 1 màu xanh Vòng 2.9 16 kg/km
4150302K 1 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 2.9 16 kg/km
4150303 1 màu nâu Vòng 2.9 16 kg/km
4150304 1 màu đỏ Vòng 2.9 16 kg/km
4150304K 1 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 2.9 16 kg/km
4150305 1 trắng Vòng 2.9 16 kg/km
4150306 1 màu xám Vòng 2.9 16 kg/km
4150309 1 màu cam Vòng 2.9 16 kg/km
4150314 1 màu xanh đậm Vòng 2.9 16 kg/km
4150326 1 xanh dương/trắng Vòng 2.9 16 kg/km
4150344 1 trắng/xanh dương Vòng 2.9 16 kg/km
4150400 1.5 xanh lá/vàng Vòng 3.1 20 kg/km
4150400K 1.5 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 3.1 20 kg/km
4150401 1.5 màu đen Vòng 3.1 20 kg/km
4150401K 1.5 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 3.1 20 kg/km
4150402 1.5 màu xanh Vòng 3.1 20 kg/km
4150402K 1.5 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 3.1 20 kg/km
4150403 1.5 màu nâu Vòng 3.1 20 kg/km
4150404 1.5 màu đỏ Vòng 3.1 20 kg/km
4150405 1.5 trắng Vòng 3.1 20 kg/km
4150406 1.5 màu xám Vòng 3.1 20 kg/km
4150409 1.5 màu cam Vòng 3.1 20 kg/km
4150410 1.5 màu vàng Vòng 3.1 20 kg/km
4150414 1.5 màu xanh đậm Vòng 3.1 20 kg/km
4150426 1.5 xanh dương/trắng Vòng 3.1 20 kg/km
4150444 1.5 trắng/xanh dương Vòng 3.1 20 kg/km
4150500 2.5 xanh lá/vàng Vòng 3.6 37 kg/km
4150500K 2.5 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 3.6 37 kg/km
4150501 2.5 màu đen Vòng 3.6 37 kg/km
4150501K 2.5 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 3.6 37 kg/km
4150502 2.5 màu xanh Vòng 3.6 37 kg/km
4150502K 2.5 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 3.6 37 kg/km
4150503 2.5 màu nâu Vòng 3.6 37 kg/km
4150504 2.5 màu đỏ Vòng 3.6 37 kg/km
4150505 2.5 trắng Vòng 3.6 37 kg/km
4150506 2.5 màu xám Vòng 3.6 37 kg/km
4150509 2.5 màu cam Vòng 3.6 37 kg/km
4150514 2.5 màu xanh đậm Vòng 3.6 37 kg/km
4150600 4 xanh lá/vàng Vòng 4.3 45 kg/km
4150601 4 màu đen Vòng 4.3 45 kg/km
4150601K 4 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 4.3 45 kg/km
4150602 4 màu xanh Vòng 4.3 45 kg/km
4150602K 4 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 4.3 45 kg/km
4150603 4 màu nâu Vòng 4.3 45 kg/km
4150603K 4 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 4.3 45 kg/km
4150604 4 màu đỏ Vòng 4.3 45 kg/km
4150604K 4 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 4.3 45 kg/km
4150605 4 trắng Vòng 4.3 45 kg/km
4150606 4 màu xám Vòng 4.3 45 kg/km
4150610 4 màu vàng Vòng 4.3 45 kg/km
4150614 4 màu xanh đậm Vòng 4.3 45 kg/km
4150700 6 xanh lá/vàng Vòng 4.8 63 kg/km
4150701 6 màu đen Vòng 4.8 63 kg/km
4150701K 6 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 4.8 63 kg/km
4150702 6 màu xanh Vòng 4.8 63 kg/km
4150704 6 màu đỏ Vòng 4.8 63 kg/km
4150705 6 trắng Vòng 4.8 63 kg/km
4150706 6 màu xám Vòng 4.8 63 kg/km
4150800 10 xanh lá/vàng Vòng 6.5 120 kg/km
4150801 10 màu đen Vòng 6.5 120 kg/km
4150802 10 màu xanh Vòng 6.5 120 kg/km
4150804 10 màu đỏ Vòng 6.5 120 kg/km
4150806 10 màu xám Vòng 6.5 120 kg/km
4150809 10 màu cam Vòng 6.5 120 kg/km
4150900 16 xanh lá/vàng Vòng 8.6 185 kg/km
4150901 16 màu đen Vòng 8.6 185 kg/km
4150902 16 màu xanh Vòng 8.6 185 kg/km
4150904 16 màu đỏ Vòng 8.6 185 kg/km
4151000 25 xanh lá/vàng Vòng 9.8 260 kg/km
4151001 25 màu đen Vòng 9.8 260 kg/km
4151100 35 xanh lá/vàng Vòng 11.3 360 kg/km
4151101 35 màu đen Vòng 11.3 360 kg/km
4151106 35 màu xám Vòng 11.3 360 kg/km
4151201 50 màu đen Vòng 13.5 535 kg/km
4151301 70 màu đen Vòng 15.6 735 kg/km
4151401 95 màu đen Vòng 17.8 930 kg/km
4151501 120 màu đen Vòng 19.4 1160 kg/km