ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X0,75 TRẮNG


ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X0,75 TRẮNG
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X0,75 TRẮNG

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | 100 |
| Loại bao bì lõi đơn | Vòng |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Copper index | 7.200 kg/km |
| Copper index (lb) | 48.400 lb |
| Trọng lượng | 14 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 26.7 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2.5 kV |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo CSA TEW |
Thiết kế sản phẩm
| Lõi đơn màu đơn sắc | trắng |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 2.7 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.75 mm² |
| Kích thước cáp | 1X0.75 |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 19 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Xác định lõi đơn | Một màu |
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
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 105 |
| Chống ozone |
|
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 10.8 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận | 2 lần đường kính ngoài |
| Chống chịu thời tiết |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | EN 50525-2-31 |
| Chứng nhận UL AWM | 10269 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận HAR |
|
| Chứng nhận UL | UL MTW theo UL 1063 (e-file number: E198296) |
| Được chứng nhận cUL |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được UL công nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Chứng nhận CSA | TEW theo CSA C22.2 No. 127 |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® WIRE MS 2.2
| Article number | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Lõi đơn màu đơn sắc | Loại bao bì lõi đơn | Imp length per pu | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4150101 | 0.5 | màu đen | Vòng | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4150102 | 0.5 | màu xanh | Vòng | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4150103 | 0.5 | màu nâu | Vòng | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4150104 | 0.5 | màu đỏ | Vòng | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4150105 | 0.5 | trắng | Vòng | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4150114 | 0.5 | màu xanh đậm | Vòng | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4150114K | 0.5 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4150144K | 0.5 | trắng/xanh dương | Hộp các-tông cỡ lớn | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4150201 | 0.75 | màu đen | Vòng | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4150201K | 0.75 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4150202 | 0.75 | màu xanh | Vòng | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4150203 | 0.75 | màu nâu | Vòng | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4150204 | 0.75 | màu đỏ | Vòng | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4150204K | 0.75 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4150205 | 0.75 | trắng | Vòng | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4150206 | 0.75 | màu xám | Vòng | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4150214 | 0.75 | màu xanh đậm | Vòng | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4150300 | 1 | xanh lá/vàng | Vòng | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4150301 | 1 | màu đen | Vòng | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4150301K | 1 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4150302 | 1 | màu xanh | Vòng | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4150302K | 1 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4150303 | 1 | màu nâu | Vòng | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4150304 | 1 | màu đỏ | Vòng | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4150304K | 1 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4150305 | 1 | trắng | Vòng | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4150306 | 1 | màu xám | Vòng | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4150309 | 1 | màu cam | Vòng | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4150314 | 1 | màu xanh đậm | Vòng | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4150326 | 1 | xanh dương/trắng | Vòng | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4150344 | 1 | trắng/xanh dương | Vòng | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4150400 | 1.5 | xanh lá/vàng | Vòng | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4150400K | 1.5 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4150401 | 1.5 | màu đen | Vòng | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4150401K | 1.5 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4150402 | 1.5 | màu xanh | Vòng | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4150402K | 1.5 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4150403 | 1.5 | màu nâu | Vòng | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4150404 | 1.5 | màu đỏ | Vòng | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4150405 | 1.5 | trắng | Vòng | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4150406 | 1.5 | màu xám | Vòng | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4150409 | 1.5 | màu cam | Vòng | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4150410 | 1.5 | màu vàng | Vòng | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4150414 | 1.5 | màu xanh đậm | Vòng | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4150426 | 1.5 | xanh dương/trắng | Vòng | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4150444 | 1.5 | trắng/xanh dương | Vòng | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4150500 | 2.5 | xanh lá/vàng | Vòng | 3.6 | 37 kg/km | |||
| 4150500K | 2.5 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 3.6 | 37 kg/km | |||
| 4150501 | 2.5 | màu đen | Vòng | 3.6 | 37 kg/km | |||
| 4150501K | 2.5 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 3.6 | 37 kg/km | |||
| 4150502 | 2.5 | màu xanh | Vòng | 3.6 | 37 kg/km | |||
| 4150502K | 2.5 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 3.6 | 37 kg/km | |||
| 4150503 | 2.5 | màu nâu | Vòng | 3.6 | 37 kg/km | |||
| 4150504 | 2.5 | màu đỏ | Vòng | 3.6 | 37 kg/km | |||
| 4150505 | 2.5 | trắng | Vòng | 3.6 | 37 kg/km | |||
| 4150506 | 2.5 | màu xám | Vòng | 3.6 | 37 kg/km | |||
| 4150509 | 2.5 | màu cam | Vòng | 3.6 | 37 kg/km | |||
| 4150514 | 2.5 | màu xanh đậm | Vòng | 3.6 | 37 kg/km | |||
| 4150600 | 4 | xanh lá/vàng | Vòng | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4150601 | 4 | màu đen | Vòng | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4150601K | 4 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4150602 | 4 | màu xanh | Vòng | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4150602K | 4 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4150603 | 4 | màu nâu | Vòng | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4150603K | 4 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4150604 | 4 | màu đỏ | Vòng | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4150604K | 4 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4150605 | 4 | trắng | Vòng | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4150606 | 4 | màu xám | Vòng | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4150610 | 4 | màu vàng | Vòng | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4150614 | 4 | màu xanh đậm | Vòng | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4150700 | 6 | xanh lá/vàng | Vòng | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4150701 | 6 | màu đen | Vòng | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4150701K | 6 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4150702 | 6 | màu xanh | Vòng | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4150704 | 6 | màu đỏ | Vòng | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4150705 | 6 | trắng | Vòng | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4150706 | 6 | màu xám | Vòng | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4150800 | 10 | xanh lá/vàng | Vòng | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4150801 | 10 | màu đen | Vòng | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4150802 | 10 | màu xanh | Vòng | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4150804 | 10 | màu đỏ | Vòng | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4150806 | 10 | màu xám | Vòng | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4150809 | 10 | màu cam | Vòng | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4150900 | 16 | xanh lá/vàng | Vòng | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4150901 | 16 | màu đen | Vòng | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4150902 | 16 | màu xanh | Vòng | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4150904 | 16 | màu đỏ | Vòng | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4151000 | 25 | xanh lá/vàng | Vòng | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4151001 | 25 | màu đen | Vòng | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4151100 | 35 | xanh lá/vàng | Vòng | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4151101 | 35 | màu đen | Vòng | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4151106 | 35 | màu xám | Vòng | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4151201 | 50 | màu đen | Vòng | 13.5 | 535 kg/km | |||
| 4151301 | 70 | màu đen | Vòng | 15.6 | 735 kg/km | |||
| 4151401 | 95 | màu đen | Vòng | 17.8 | 930 kg/km | |||
| 4151501 | 120 | màu đen | Vòng | 19.4 | 1160 kg/km |