Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Thương hiệu UNITRONIC®
Copper index 32.950  kg/km
Trọng lượng 86 kg/km
Đặc tính điện
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 120
Điện áp thử nghiệm 1  kV
Thiết kế sản phẩm
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 2
Đường kính danh nghĩa của lõi 1.65
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Thiết kế đầu dẫn 7 × 0,20 mm
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.8  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 24 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyetylen
Số hiệu/kích thước dây dẫn 2x2
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PE
Có lớp chống nhiễu

Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -30
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -30 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 88.0  mm
Đối với tải xoắn

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Chứng nhận UL AWM 2919 theo UL 758 (e-file number: E 63634)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® ST 2919
Article number Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
3800765 2 24 AWG 5.90 46 kg/km
3800950 4 24 AWG 6.30 46 kg/km
3800951 8 24 AWG 7.1 55 kg/km
3800953 4 24 AWG 8.8 86 kg/km
3801708 6 22 AWG 6.90 62 kg/km
3804582 2 22 AWG 6.8 62 kg/km
3804943 6 24 AWG 8.80 42 kg/km
3804946 12 24 AWG 8.10 74 kg/km