UNITRONIC® ST 2919 2Y 1x2x24 AWG GY

UNITRONIC® ST 2919 2Y 1x2x24 AWG GY
UNITRONIC® ST 2919 2Y 1x2x24 AWG GY
35.504₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp dữ liệu tần số thấp |
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Copper index | 21.330 kg/km |
| Trọng lượng | 46 kg/km |
Đặc tính điện
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 120 |
| Điện áp thử nghiệm | 1 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 1 |
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 1.65 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Thiết kế đầu dẫn | 7 × 0,20 mm |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 5.90 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Loại sàng lọc tổng quát | Tấm nhựa cán nhôm |
| Số lõi | 2 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 24 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyetylen |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 1x2 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -30 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -30 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 59.0 mm |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Chứng nhận UL AWM | 2919 theo UL 758 (e-file number: E 63634) |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® ST 2919
| Article number | Số lõi | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3800765 | 2 | 24 AWG | 5.90 | 46 kg/km | ||
| 3800950 | 4 | 24 AWG | 6.30 | 46 kg/km | ||
| 3800951 | 8 | 24 AWG | 7.1 | 55 kg/km | ||
| 3800953 | 4 | 24 AWG | 8.8 | 86 kg/km | ||
| 3801708 | 6 | 22 AWG | 6.90 | 62 kg/km | ||
| 3804582 | 2 | 22 AWG | 6.8 | 62 kg/km | ||
| 3804943 | 6 | 24 AWG | 8.80 | 42 kg/km | ||
| 3804946 | 12 | 24 AWG | 8.10 | 74 kg/km |