Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ghép nối sợi quang
Phạm vi cung cấp 4 ghép nối
Thương hiệu HITRONIC®
Loại lắp đặt ốc vít
Đơn vị giao hàng 4.000
Trọng lượng 0.005 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Loại lắp ráp Có thể cấu hình tại hiện trường
Chiều dài tổng cộng 23.5
Có sẵn mặt bích Không
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Loại đầu nối Ghép nối
Loại kết nối phích cắm F-SMA
Màu của nắp chống bụi màu đỏ
Có thể lắp ráp trực tiếp Đúng vậy
Ống chống gập Không
Loại kết nối ghép nối F-SMA
Màu của đầu nối bạc
Nắp chống bụi màu RAL RAL 3000
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Hợp kim niken-bạc
Nắp chống bụi Đúng vậy
Có thể tái sử dụng Đúng vậy
Biến thể đầu nối Simplex
Đường kính đầu nối 6.35
Chất liệu ống dẫn hướng Hợp kim niken-bạc
Loại sợi phù hợp Simplex
Loại kết nối tiếp điểm Kết nối bằng vít
Chiều rộng sợi phù hợp 1000
Đặc điểm sản phẩm
Nhiệt độ bảo quản tối đa 100
Số chu kỳ chèn tối thiểu 500
Suy hao do chèn 1.0
Chống rung Không
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -55
Chống tia UV Không
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Nhiệt độ hoạt động tối đa 85
Tiếp điểm với ứng dụng areact Cáp sợi quang, Dữ liệu / tín hiệu
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from POF adapter F-SMA
Article number Phạm vi cung cấp
29430089 4 ghép nối
29430099 4 ghép nối