ADAPTER POF FSMA LỤC GIÁC /4 CÁI
Ghép nối sợi quang; Ghép nối; Thẳng; Simplex; Chiều rộng sợi phù hợp: 1000; ốc vít;

ADAPTER POF FSMA LỤC GIÁC /4 CÁI
Ghép nối sợi quang; Ghép nối; Thẳng; Simplex; Chiều rộng sợi phù hợp: 1000; ốc vít;
ADAPTER POF FSMA LỤC GIÁC /4 CÁI
970.320₫
/

ADAPTER POF FSMA LỤC GIÁC /4 CÁI
970.320₫
/
Còn hàng (184)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Giao diện sợi quang có thể tháo lắp dành cho các hệ thống linh hoạt, mô-đun và cho phép ngắt kết nối nhanh chóng trong quá trình bảo trì
Vỏ ngoài kim loại có độ ổn định kích thước cao, được thiết kế để chịu được nhiều chu kỳ cắm rút và đảm bảo khả năng bảo vệ cơ học đáng tin cậy
Có sẵn phiên bản có hoặc không có mặt bích, phù hợp với các yêu cầu lắp đặt khác nhau.
Đơn đăng ký
Dùng để thiết lập các kết nối mô-đun tầm ngắn giữa các thiết bị và máy móc trong mạng POF
Dùng để kết nối các sợi quang POF đã lắp ráp với đầu nối F-SMA
Được thiết kế dành cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp liên quan đến cảm biến, trong đó sử dụng các cơ chế ghép nối quang học đơn giản
Dành cho các lõi lót đầu nối hình chữ nhật được lắp đặt trong khu vực trong nhà hoặc môi trường công nghiệp được bảo vệ, không yêu cầu cấp bảo vệ IP cao
Suitable for use at temperatures up to -40°C
Có thể sử dụng ở nhiệt độ xuống tới -40°C.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Ghép nối sợi quang |
| Phạm vi cung cấp | 4 ghép nối |
| Thương hiệu | HITRONIC® |
| Loại lắp đặt | ốc vít |
| Đơn vị giao hàng | 4.000 |
| Trọng lượng | 0.006 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Loại lắp ráp | Có thể cấu hình tại hiện trường |
| Chiều dài tổng cộng | 23.5 |
| Có sẵn mặt bích | Đúng vậy |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Loại đầu nối | Ghép nối |
| Loại kết nối phích cắm | F-SMA |
| Màu của nắp chống bụi | màu đỏ |
| Có thể lắp ráp trực tiếp | Đúng vậy |
| Ống chống gập | Không |
| Loại kết nối ghép nối | F-SMA |
| Màu của đầu nối | bạc |
| Nắp chống bụi màu RAL | RAL 3000 |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Hợp kim niken-bạc |
| Nắp chống bụi | Đúng vậy |
| Có thể tái sử dụng | Đúng vậy |
| Biến thể đầu nối | Simplex |
| Đường kính đầu nối | 6.35 |
| Chất liệu ống dẫn hướng | Hợp kim niken-bạc |
| Loại sợi phù hợp | Simplex |
| Loại kết nối tiếp điểm | Kết nối bằng vít |
| Chiều rộng sợi phù hợp | 1000 |
Đặc điểm sản phẩm
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 100 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 500 |
| Suy hao do chèn | 1.0 |
| Chống rung | Không |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -55 |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 85 |
| Tiếp điểm với ứng dụng areact | Cáp sợi quang, Dữ liệu / tín hiệu |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.