Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ghép nối sợi quang
Phạm vi cung cấp 4 ghép nối, bao gồm nắp chống bụi
Thương hiệu HITRONIC®
Loại cáp sợi quang GOF
Đơn vị giao hàng 4.000
Trọng lượng 0.008 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Góc của vỏ ngoài đầu nối 180
Chiều dài tổng cộng 29.3
Có sẵn mặt bích Đúng vậy
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Loại đầu nối Ghép nối
Loại kết nối phích cắm ST(BFOC)
Màu của nắp chống bụi màu đỏ
Có thể lắp ráp trực tiếp Không
Ống chống gập Không
Loại kết nối ghép nối ST/ST
Màu của đầu nối bạc
Chiều rộng tổng thể 13.7
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Đồng thau
Nắp chống bụi Đúng vậy
Biến thể đầu nối Simplex
Loại khóa Lưỡi lê
Chiều cao tổng thể 13.7
Loại sợi phù hợp Sợi quang đơn mode
Chất liệu của đầu sứ Zirconia
Chiều rộng sợi phù hợp 125
Đặc điểm sản phẩm
Số chu kỳ chèn tối thiểu 1000
Chống tia UV Không
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Nhiệt độ hoạt động tối đa 85
Tiếp điểm với ứng dụng areact Cáp sợi quang
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC ST (BFOC) theo tiêu chuẩn IEC 61754-2
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from GOF adapter ST(BFOC)
Article number Loại sợi phù hợp
29420199 Sợi quang đa chế độ
29420999 Sợi quang đơn mode