Bộ chuyển đổi GOF Adapter ST(BFOC) Đa mode /4PC

Bộ chuyển đổi GOF Adapter ST(BFOC) Đa mode /4PC
Bộ chuyển đổi GOF Adapter ST(BFOC) Đa mode /4PC
58.971₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Ghép nối sợi quang |
| Phạm vi cung cấp | 4 ghép nối |
| Thương hiệu | HITRONIC® |
| Loại cáp sợi quang | GOF |
| Đơn vị giao hàng | 4.000 |
| Trọng lượng | 0.008 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Góc của vỏ ngoài đầu nối | 180 |
| Chiều dài tổng cộng | 29.3 |
| Có sẵn mặt bích |
|
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Loại đầu nối | Ghép nối |
| Loại kết nối phích cắm | ST(BFOC) |
| Màu của nắp chống bụi | màu đỏ |
| Có thể lắp ráp trực tiếp |
|
| Ống chống gập |
|
| Loại kết nối ghép nối | ST/ST |
| Màu của đầu nối | bạc |
| Chiều rộng tổng thể | 13.7 |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Đồng thau |
| Nắp chống bụi |
|
| Biến thể đầu nối | Simplex |
| Loại khóa | Lưỡi lê |
| Chiều cao tổng thể | 13.7 |
| Loại sợi phù hợp | Sợi quang đa chế độ |
| Chất liệu của đầu sứ | Zirconia |
| Chiều rộng sợi phù hợp | 125 |
Đặc điểm sản phẩm
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 1000 |
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 85 |
| Tiếp điểm với ứng dụng areact | Cáp sợi quang |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | ST (BFOC) theo tiêu chuẩn IEC 61754-2 |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.