Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đầu nối cáp sợi quang
Phạm vi cung cấp 50 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi
Thương hiệu HITRONIC®
Loại lắp đặt bấm cos mép
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.003 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 30
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Loại đầu nối Phích cắm
Loại kết nối phích cắm HFBR-4521
Màu của nắp chống bụi màu đỏ
Có thể lắp ráp trực tiếp Đúng vậy
Loại kết nối ghép nối HFBR-4521
Màu của đầu nối màu đen
Nắp chống bụi màu RAL RAL 3000
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Nhựa
Nắp chống bụi Đúng vậy
Có thể tái sử dụng Không
Biến thể đầu nối Simplex
Diện tích tiết diện dây dẫn tối đa có thể kết nối (mm) 2.2
Đường kính đầu nối 7.6
Loại sợi phù hợp Simplex
Màu RAL của đầu nối RAL 9005
Loại kết nối tiếp điểm Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Chất liệu của đầu sứ Nhựa
Chiều rộng sợi phù hợp 230
Đặc điểm sản phẩm
Chỉ số bảo vệ IP IP 20
Nhiệt độ bảo quản tối đa 80
Suy hao do chèn 2
Chống rung Không
Lực kéo, ngắn hạn 8
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -40
Chống tia UV Không
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Hệ thống lắp đặt cố định chịu lực kéo 8
Độ bền kéo sau khi lắp ráp 22
Nhiệt độ hoạt động tối đa 80
Tiếp điểm với ứng dụng areact Cáp sợi quang
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from PCF connector HFBR
Article number Phạm vi cung cấp Loại lắp đặt
29140798 50 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi bấm cos mép
29140799 4 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi bấm cos mép
29141798 50 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống chống xoắn (một màu) kẹp