Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đầu nối cáp sợi quang
Phạm vi cung cấp 4 đầu nối
Thương hiệu HITRONIC®
Loại lắp đặt bấm cos mép
Đơn vị giao hàng 4.000
Trọng lượng 0.007 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Loại lắp ráp Có thể cấu hình tại hiện trường
Chiều dài tổng cộng 29
Có sẵn mặt bích

Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Loại đầu nối Phích cắm
Loại kết nối phích cắm F-SMA
Chất liệu ống chống gấp khúc, dạng ngắn TPE
Có thể lắp ráp trực tiếp

Ống chống gập

Màu của đầu nối bạc
Chất liệu ống chống xoắn Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Hợp kim niken-bạc
Nắp chống bụi

Có thể tái sử dụng

Biến thể đầu nối Simplex
Diện tích tiết diện dây dẫn tối đa có thể kết nối (mm) 6.0
Chiều dài đầu sứ 9.7
Chiều cao tổng thể 9
Màu của ống chống xoắn màu đỏ
Chất liệu của đầu sứ Hợp kim niken-bạc
Chiều rộng sợi phù hợp 1000
Đường kính đầu sứ 3.17
Đặc điểm sản phẩm
Chỉ số bảo vệ IP IP 20
Nhiệt độ bảo quản tối đa 85
Suy hao do chèn 1.5
Chống rung

Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -40
Chống tia UV

Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Nhiệt độ hoạt động tối đa 85
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC FSMA theo tiêu chuẩn IEC 61754-22
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 481
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ POF connector F-SMA
Article number Phạm vi cung cấp
29130088 50 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi
29130089 4 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi
29130098 50 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi
29130099 4 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi
29132088 50 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi
29132089 4 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi
29135088 50 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi
29135089 4 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi
29135098 50 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi
29135099 4 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi
29137098 50 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi
29137099 4 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi