ĐẦU NỐI POF FSMA ÉP LỤC GIÁC 6.0 /50 CÁI
Đầu nối cáp sợi quang; F-SMA; Phích cắm; Thẳng; Simplex; Chiều rộng sợi phù hợp: 1000; bấm cos mép;


ĐẦU NỐI POF FSMA ÉP LỤC GIÁC 6.0 /50 CÁI
Đầu nối cáp sợi quang; F-SMA; Phích cắm; Thẳng; Simplex; Chiều rộng sợi phù hợp: 1000; bấm cos mép;
ĐẦU NỐI POF FSMA ÉP LỤC GIÁC 6.0 /50 CÁI

ĐẦU NỐI POF FSMA ÉP LỤC GIÁC 6.0 /50 CÁI
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
The connector is locked by a knurled or hexagonal nut
Can be mounted to the polishing wheel during assembly. As a result, the connector does not need to be held in place
Easy cable connection by crimping or screw termination
Crimp termination ensures a secure connection between the connector and the cable (to be disconnected with a tool)
Screw terminals suitable for removable connections
Reliable protection against vibrations and moving applications
Đầu nối được khóa bằng một đai ốc khía nhám hoặc đai ốc lục giác
Có thể lắp vào bánh xe đánh bóng trong quá trình lắp ráp. Do đó, không cần phải giữ đầu nối ở vị trí cố định
Kết nối cáp dễ dàng nhờ công nghệ bấm cos hoặc công nghệ đầu nối dạng vít
Tạo đầu nối dây đảm bảo kết nối chắc chắn giữa đầu nối và cáp (phải sử dụng dụng cụ để tháo rời)
Công nghệ đầu nối dạng vít phù hợp với các kết nối có thể tháo lắp
Bảo vệ đáng tin cậy chống rung và trong các ứng dụng có chuyển động.
Đơn đăng ký
Intended for assembling fibre optic cables made of plastic fibres (POF)
Được thiết kế dành cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp liên quan đến cảm biến, trong đó sử dụng các cơ chế ghép nối quang học đơn giản
Dành cho các lõi lót đầu nối hình chữ nhật được lắp đặt trong khu vực trong nhà hoặc môi trường công nghiệp được bảo vệ, không yêu cầu cấp bảo vệ IP cao
Suitable for use at temperatures up to -40°C
Dùng để lắp ráp cáp sợi quang làm từ sợi nhựa (POF)
Có thể sử dụng ở nhiệt độ xuống tới -40°C.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đầu nối cáp sợi quang |
| Phạm vi cung cấp | 50 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi |
| Thương hiệu | HITRONIC® |
| Loại lắp đặt | bấm cos mép |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.007 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Loại lắp ráp | Có thể cấu hình tại hiện trường |
| Chiều dài tổng cộng | 29 |
| Có sẵn mặt bích | Không |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Loại kết nối phích cắm | F-SMA |
| Chất liệu ống chống gấp khúc, dạng ngắn | TPE |
| Có thể lắp ráp trực tiếp | Đúng vậy |
| Ống chống gập | Đúng vậy |
| Màu của đầu nối | bạc |
| Chất liệu ống chống xoắn | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Hợp kim niken-bạc |
| Nắp chống bụi | Đúng vậy |
| Có thể tái sử dụng | Không |
| Biến thể đầu nối | Simplex |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối đa có thể kết nối (mm) | 6.0 |
| Chiều dài đầu sứ | 9.7 |
| Chiều cao tổng thể | 9 |
| Màu của ống chống xoắn | màu đỏ, màu đen |
| Chất liệu của đầu sứ | Hợp kim niken-bạc |
| Chiều rộng sợi phù hợp | 1000 |
| Đường kính đầu sứ | 3.17 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 20 |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 85 |
| Suy hao do chèn | 1.5 |
| Chống rung | Không |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -40 |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 85 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | FSMA theo tiêu chuẩn IEC 61754-22 |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from POF connector F-SMA
| Article number | Phạm vi cung cấp |
|---|---|
| 29130088 | 50 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi |
| 29130089 | 4 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi |
| 29130098 | 50 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi |
| 29130099 | 4 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi |
| 29132088 | 50 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi |
| 29132089 | 4 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi |
| 29135088 | 50 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi |
| 29135089 | 4 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi |
| 29135098 | 50 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi |
| 29135099 | 4 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi |
| 29137098 | 50 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi |
| 29137099 | 4 đầu nối, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50), bao gồm nắp chống bụi |