Đầu nối GOF LC Đơn mốt BL /50 chiếc
Đầu nối cáp sợi quang; LC; Phích cắm; Simplex;


Đầu nối GOF LC Đơn mốt BL /50 chiếc
Đầu nối cáp sợi quang; LC; Phích cắm; Simplex;
Đầu nối GOF LC Đơn mốt BL /50 chiếc

Đầu nối GOF LC Đơn mốt BL /50 chiếc
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Thiết kế LC simplex nhỏ gọn giúp đạt được mật độ đóng gói cao trong các bảng phân phối và tủ điều khiển
Các mặt đầu nối của đầu nối LC tuân thủ tiêu chuẩn DIN EN IEC 61754-20
Đầu sứ zirconia chất lượng cao giúp định tâm chính xác sợi quang
Vỏ ngoài bằng polyetherimide bền bỉ, chịu được nhiều chu kỳ cắm rút và bảo vệ đầu sứ một cách đáng tin cậy (cấp khả năng cháy V-0 theo phương pháp thử nghiệm UL94 về khả năng cháy của nhựa)
Có sẵn cho sợi quang đa chế độ hoặc đơn chế độ
Các mặt đầu sợi quang của đầu nối có các kiểu cắt "PC" hoặc "APC", ảnh hưởng đến độ suy hao phản xạ ở các mức độ khác nhau. Kiểu cắt tiêu chuẩn “PC” là đủ cho các khoảng cách từ ngắn đến trung bình; đối với những yêu cầu rất cao về độ suy hao phản xạ, kiểu cắt chéo APC là phù hợp
Đi kèm với nắp chống bụi và ống bảo vệ chống gập.
Đơn đăng ký
Dùng để tạo kết nối sợi quang có thể tháo lắp được
Dùng cho các lõi lót đầu nối hình chữ nhật trong bảng đấu nối và tủ điều khiển
For use in backbone network areas
For cabling buildings and data centres
Dành cho các lõi lót đầu nối hình chữ nhật được lắp đặt trong khu vực trong nhà hoặc môi trường công nghiệp được bảo vệ, không yêu cầu cấp bảo vệ IP cao
Suitable for use at temperatures up to -40°C
Dùng trong các khu vực đường trục
Dùng cho việc nối cáp trong các tòa nhà và trung tâm dữ liệu
Có thể sử dụng ở nhiệt độ xuống tới -40°C.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đầu nối cáp sợi quang |
| Phạm vi cung cấp | 50 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống chống xoắn (một màu) |
| Thương hiệu | HITRONIC® |
| Loại cáp sợi quang | GOF |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 50.5 |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Loại kết nối phích cắm | LC |
| Có thể lắp ráp trực tiếp | Đúng vậy |
| Màu của đầu nối | màu xanh |
| Chiều rộng tổng thể | 4.5 |
| Nắp chống bụi | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt | PEI |
| Biến thể đầu nối | Simplex |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối đa có thể kết nối (mm) | 2.8 |
| Chiều cao tổng thể | 9.2 |
| Loại sợi phù hợp | Sợi quang đơn mode |
| Chất liệu của đầu sứ | Zirconia |
| Đường kính đầu sứ | 1.25 |
Đặc điểm sản phẩm
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 85 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -40 |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Độ bền kéo sau khi lắp ráp | 70 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 80 |
| Tiếp điểm với ứng dụng areact | Dữ liệu / tín hiệu |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | LC theo tiêu chuẩn IEC 61754-20 |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 481 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from GOF connector LC
| Article number | Phạm vi cung cấp | Bề mặt tiếp xúc kiểu cắt | Mô tả bề mặt tiếp xúc theo kiểu cắt |
|---|---|---|---|
| 29130198 | 50 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50) | ||
| 29130199 | 4 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50) | ||
| 29130988 | bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống chống xoắn (một màu), 50 đầu nối | APC | tiếp điểm cơ thể theo góc nghiêng |
| 29130989 | bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống chống xoắn (một màu), 4 đầu nối | APC | tiếp điểm cơ thể theo góc nghiêng |
| 29130998 | 50 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống chống xoắn (một màu) | ||
| 29130999 | 4 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống chống xoắn (một màu) |