Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đầu nối cáp sợi quang
Phạm vi cung cấp 4 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50)
Thương hiệu HITRONIC®
Loại cáp sợi quang GOF
Đơn vị giao hàng 4.000
Trọng lượng 0.002 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 50.5
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Loại đầu nối Phích cắm
Loại kết nối phích cắm LC
Có thể lắp ráp trực tiếp Đúng vậy
Màu của đầu nối màu be
Chiều rộng tổng thể 4.5
Nắp chống bụi Đúng vậy
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt PEI
Biến thể đầu nối Simplex
Diện tích tiết diện dây dẫn tối đa có thể kết nối (mm) 2.8
Chiều cao tổng thể 9.2
Loại sợi phù hợp Sợi quang đa chế độ
Chất liệu của đầu sứ Zirconia
Đường kính đầu sứ 1.25
Đặc điểm sản phẩm
Nhiệt độ bảo quản tối đa 85
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -40
Chống tia UV Không
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Độ bền kéo sau khi lắp ráp 70
Nhiệt độ hoạt động tối đa 80
Tiếp điểm với ứng dụng areact Dữ liệu / tín hiệu
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC LC theo tiêu chuẩn IEC 61754-20
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 481
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from GOF connector LC
Article number Phạm vi cung cấp Bề mặt tiếp xúc kiểu cắt Mô tả bề mặt tiếp xúc theo kiểu cắt
29130198 50 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50)
29130199 4 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống tay chống xoắn (hỗn hợp màu 50/50)
29130988 bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống chống xoắn (một màu), 50 đầu nối APC tiếp điểm cơ thể theo góc nghiêng
29130989 bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống chống xoắn (một màu), 4 đầu nối APC tiếp điểm cơ thể theo góc nghiêng
29130998 50 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống chống xoắn (một màu)
29130999 4 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống chống xoắn (một màu)