ĐẦU NỐI POF ST (BFOC) KẸP 2.2 /4PC
Đầu nối cáp sợi quang; ST(BFOC); Phích cắm; Thẳng; Loại khóa: Khóa xoay; Simplex; Chiều rộng sợi phù hợp: 1000; kẹp;



ĐẦU NỐI POF ST (BFOC) KẸP 2.2 /4PC
Đầu nối cáp sợi quang; ST(BFOC); Phích cắm; Thẳng; Loại khóa: Khóa xoay; Simplex; Chiều rộng sợi phù hợp: 1000; kẹp;
ĐẦU NỐI POF ST (BFOC) KẸP 2.2 /4PC
933.600₫
/

ĐẦU NỐI POF ST (BFOC) KẸP 2.2 /4PC
933.600₫
/
Còn hàng (16)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Quick locking and unlocking of the connector by means of bayonet locking (twist-proof)
Can be mounted to the polishing wheel during assembly. As a result, the connector does not need to be held in place
Easy cable connection by crimping or screw termination
Crimp termination ensures a secure connection between the connector and the cable (to be disconnected with a tool)
Screw terminals suitable for removable connections
Reliable protection against vibrations and moving applications
Khóa và mở khóa đầu nối nhanh chóng nhờ cơ chế khóa kiểu bayonet (chống xoắn)
Có thể lắp vào bánh xe đánh bóng trong quá trình lắp ráp. Do đó, không cần phải giữ đầu nối ở vị trí cố định
Kết nối cáp dễ dàng nhờ công nghệ bấm cos hoặc công nghệ đầu nối dạng vít
Tạo đầu nối dây đảm bảo kết nối chắc chắn giữa đầu nối và cáp (phải sử dụng dụng cụ để tháo rời)
Công nghệ đầu nối dạng vít phù hợp với các kết nối có thể tháo lắp
Bảo vệ đáng tin cậy chống rung và trong các ứng dụng có chuyển động.
Đơn đăng ký
Intended for assembling fibre optic cables made of plastic fibres (POF)
Dành cho các lõi lót đầu nối hình chữ nhật được lắp đặt trong khu vực trong nhà hoặc môi trường công nghiệp được bảo vệ, không yêu cầu cấp bảo vệ IP cao
Suitable for use at temperatures up to -40°C
Dùng để lắp ráp cáp sợi quang làm từ sợi nhựa (POF)
Có thể sử dụng ở nhiệt độ xuống tới -40°C.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đầu nối cáp sợi quang |
| Phạm vi cung cấp | 4 đầu nối, bao gồm ống chống xoắn (một màu), bao gồm nắp chống bụi |
| Thương hiệu | HITRONIC® |
| Loại cáp sợi quang | POF |
| Loại lắp đặt | kẹp |
| Đơn vị giao hàng | 4.000 |
| Trọng lượng | 0.005 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 30 |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Loại kết nối phích cắm | ST(BFOC) |
| Màu của nắp chống bụi | màu đỏ |
| Chất liệu ống chống gấp khúc, dạng ngắn | TPE |
| Có thể lắp ráp trực tiếp | Đúng vậy |
| Ống chống gập | Đúng vậy |
| Màu của đầu nối | màu đen |
| Nắp chống bụi màu RAL | RAL 3000 |
| Chất liệu ống chống xoắn | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Ống chống gập màu RAL | RAL 3000 |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Hợp kim niken-bạc |
| Nắp chống bụi | Đúng vậy |
| Biến thể đầu nối | Simplex |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối đa có thể kết nối (mm) | 2.2 |
| Loại khóa | Khóa xoay |
| Chiều dài đầu sứ | 8.0 |
| Chiều cao tổng thể | 9.5 |
| Màu của ống chống xoắn | màu đỏ |
| Loại sợi phù hợp | Simplex |
| Màu RAL của đầu nối | RAL 9005 |
| Chất liệu của đầu sứ | Hợp kim niken-bạc |
| Chiều rộng sợi phù hợp | 1000 |
| Đường kính đầu sứ | 2.5 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 20 |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 85 |
| Suy hao do chèn | 2.0 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -40 |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Độ bền kéo sau khi lắp ráp | 40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 85 |
| Tiếp điểm với ứng dụng areact | Dữ liệu / tín hiệu |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | ST (BFOC) theo tiêu chuẩn IEC 61754-2 |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 481 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.