Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đầu nối cáp sợi quang
Phạm vi cung cấp 4 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống chống xoắn (một màu)
Thương hiệu HITRONIC®
Loại cáp sợi quang POF
Loại lắp đặt bấm cos mép
Đơn vị giao hàng 4.000
Trọng lượng 0.004 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 28.2
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Loại đầu nối Phích cắm
Loại kết nối phích cắm ST(BFOC)
Màu của nắp chống bụi màu đỏ
Chất liệu ống chống gấp khúc, dạng ngắn TPE
Có thể lắp ráp trực tiếp Đúng vậy
Ống chống gập Đúng vậy
Màu của đầu nối màu đen
Nắp chống bụi màu RAL RAL 3000
Chất liệu ống chống xoắn Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Ống chống gập màu RAL RAL 3000
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Hợp kim niken-bạc
Nắp chống bụi Đúng vậy
Biến thể đầu nối Simplex
Diện tích tiết diện dây dẫn tối đa có thể kết nối (mm) 2.2
Loại khóa Khóa xoay
Chiều dài đầu sứ 8.0
Chiều cao tổng thể 9.5
Màu của ống chống xoắn màu đỏ
Loại sợi phù hợp Simplex
Màu RAL của đầu nối RAL 9005
Chất liệu của đầu sứ Hợp kim niken-bạc
Chiều rộng sợi phù hợp 1000
Đường kính đầu sứ 2.5
Đặc điểm sản phẩm
Chỉ số bảo vệ IP IP 20
Nhiệt độ bảo quản tối đa 85
Suy hao do chèn 2.0
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -40
Chống tia UV Không
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Độ bền kéo sau khi lắp ráp 80
Nhiệt độ hoạt động tối đa 85
Tiếp điểm với ứng dụng areact Dữ liệu / tín hiệu
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC ST (BFOC) theo tiêu chuẩn IEC 61754-2
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 481
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from POF connector ST(BFOC)
Article number Loại sợi phù hợp
29120098 Simplex
29120099 Simplex
29125098 Simplex
29125099 Simplex