GOF DUPLEX Patchcord LC/ST E9 OS2, [L]

GOF DUPLEX Patchcord LC/ST E9 OS2, [L]
GOF DUPLEX Patchcord LC/ST E9 OS2, [L]

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Dây nối sợi quang |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm nắp chống bụi |
| Thương hiệu | HITRONIC® |
| Loại sợi quang, tên gọi đầy đủ | Sợi thủy tinh |
| Đơn vị giao hàng | 1.000 |
| Trọng lượng | 0.037 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Có thể lắp ráp trực tiếp |
|
| Có tính năng chống loài gặm nhấm |
|
| Số lượng sợi | 2 |
| Kích thước tổng thể của sợi | 242 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 70 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 1000 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Cáp quang, lõi đầu nối hình chữ nhật | Trong nhà |
| Cáp quang, loại sợi quang | OS2 |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 60 |
| Chống thấm theo chiều dọc |
|
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -10 |
| Không thấm nước theo chiều ngang |
|
| Độ bền kéo sau khi lắp ráp | 100 |
| Có thể cuộn lại |
|
| Đối với tải xoắn |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | LC theo tiêu chuẩn IEC 61754-20 |
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ GOF DUPLEX patchcord
| Article number | Assembly links length calc | Connector1 | Connector2 |
|---|---|---|---|
| 29011102 | |||
| 29011202 | |||
| 29011302 | |||
| 29011303 | |||
| 29011402 | |||
| 29011902 | |||
| 29021102 | |||
| 29021202 | |||
| 29021302 | |||
| 29021402 | |||
| 29021902 | |||
| 29022102 | |||
| 29022202 | |||
| 29022302 | |||
| 29022402 | |||
| 29022902 | |||
| 29031102 | |||
| 29031202 | |||
| 29031302 | |||
| 29031402 | |||
| 29031902 | |||
| 29031903 | |||
| 29032102 | |||
| 29032202 | |||
| 29032302 | |||
| 29032402 | |||
| 29032902 | |||
| 29032903 | |||
| 29033102 | |||
| 29033202 | |||
| 29033302 | |||
| 29033402 | |||
| 29033802 | |||
| 29033902 | |||
| 29039902 | |||
| 29044102 | |||
| 29044202 | |||
| 29044302 | |||
| 29044402 |