Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây nối sợi quang
Phạm vi cung cấp bao gồm nắp chống bụi
Thương hiệu HITRONIC®
Loại sợi quang, tên gọi đầy đủ Sợi thủy tinh
Trọng lượng 0.038 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Màu của lớp vỏ ngoài màu ngọc lam
Có thể lắp ráp trực tiếp

Có tính năng chống loài gặm nhấm

Số lượng sợi 2
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Kích thước tổng thể của sợi 242
Đặc điểm sản phẩm
Chống dầu

Nhiệt độ bảo quản tối đa 70
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Số chu kỳ chèn tối thiểu 1000
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Cáp quang, lõi đầu nối hình chữ nhật Trong nhà
Cáp quang, loại sợi quang OM3
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 60
Chống thấm theo chiều dọc

Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -10
Không thấm nước theo chiều ngang

Độ bền kéo sau khi lắp ráp 100
Có thể cuộn lại

Đối với tải xoắn

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC SC theo tiêu chuẩn IEC 61754-4
Được chứng nhận bởi Ecolab

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm