ÖLFLEX® CONTROL TM 12G2,5/AWG14

ÖLFLEX® CONTROL TM 12G2,5/AWG14
ÖLFLEX® CONTROL TM 12G2,5/AWG14

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 288.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1940.000 lb |
| Trọng lượng | 443 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 7.98 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | NEC / NFPA 70 |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL TC |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 3.05 |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 16 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 15.36 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 2.5 mm² |
| Kích thước cáp | 12G2.5 |
| Lớp cách nhiệt | Nylon |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Số lõi | 12 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 14 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Nhựa nhiệt dẻo |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Đường kính ngoài tối đa | 16.64 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 105 |
| Chống ozone |
|
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 66.6 mm |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL/CSA TC |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 40 |
| Chịu lực cơ học |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 66.6 mm |
| Chống chịu thời tiết |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 4 lần đường kính ngoài |
| Phù hợp để sử dụng theo quy định tại Chương 5 của Tiêu chuẩn Điện Quốc gia (NEC) | Class I Division 2 |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -25 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL/CSA TC |
| Khả năng chống cháy theo | UL Vertical-Tray Flame Test |
| Khả năng chống dầu theo | UL OILRES I |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL |
| Xoắn | để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 105 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận UL AWM | 20886 theo UL 758 (e-file number: E100338) |
| Được chứng nhận HAR |
|
| Chứng nhận UL | UL TC-ER theo UL 1277 (e-file number: E171371) |
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Chứng nhận cUL | cUL CIC/TC 600V theo CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371) |
| Được UL công nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Chứng nhận CSA | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CONTROL TM
| Article number | Số lõi | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng | Sap net weight | Copper index (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280604 | 4 | 6 AWG | Đúng vậy | 16 | 22.5 | 864 kg/km | 4130.000 | |||
| 280804 | 4 | 8 AWG | Đúng vậy | 10 | 17.7 | 615 kg/km | 2580.000 | |||
| 280805 | 5 | 8 AWG | Đúng vậy | 10 | 19.4 | 771 kg/km | 3230.000 | |||
| 281004 | 4 | 10 AWG | Đúng vậy | 6 | 14.5 | 382 kg/km | 1550.000 | |||
| 281005 | 5 | 10 AWG | Đúng vậy | 6 | 15.8 | 457 kg/km | 1940.000 | |||
| 281203 | 3 | 12 AWG | Đúng vậy | 4 | 10.6 | 165 kg/km | 774.000 | |||
| 281204 | 4 | 12 AWG | Đúng vậy | 4 | 11.5 | 220 kg/km | 1032.000 | |||
| 281205 | 5 | 12 AWG | Đúng vậy | 4 | 12.6 | 269 kg/km | 1290.000 | |||
| 281207 | 7 | 12 AWG | Đúng vậy | 4 | 14.6 | 482 kg/km | 1810.000 | |||
| 281403 | 3 | 14 AWG | Đúng vậy | 2.5 | 9.0 | 131 kg/km | 484.000 | |||
| 281404 | 4 | 14 AWG | Đúng vậy | 2.5 | 9.8 | 158 kg/km | 650.000 | |||
| 281405 | 5 | 14 AWG | Đúng vậy | 2.5 | 10.7 | 185 kg/km | 810.000 | |||
| 281407 | 7 | 14 AWG | Đúng vậy | 2.5 | 11.6 | 244 kg/km | 1130.000 | |||
| 281412 | 12 | 14 AWG | Đúng vậy | 2.5 | 16 | 443 kg/km | 1940.000 | |||
| 281602 | 2 | 16 AWG | Không | 1.5 | 7.3 | 74 kg/km | 194.000 | |||
| 281603 | 3 | 16 AWG | Đúng vậy | 1.5 | 8.1 | 100 kg/km | 290.000 | |||
| 281604 | 4 | 16 AWG | Đúng vậy | 1.5 | 8.8 | 119 kg/km | 390.000 | |||
| 281605 | 5 | 16 AWG | Đúng vậy | 1.5 | 9.5 | 141 kg/km | 484.000 | |||
| 281607 | 7 | 16 AWG | Đúng vậy | 1.5 | 10.3 | 183 kg/km | 680.000 | |||
| 281609 | 9 | 16 AWG | Đúng vậy | 1.5 | 11.9 | 247 kg/km | 871.000 | |||
| 281612 | 12 | 16 AWG | Đúng vậy | 1.5 | 14.1 | 319 kg/km | 1161.000 | |||
| 281618 | 18 | 16 AWG | Đúng vậy | 1.5 | 16.4 | 431 kg/km | 1742.000 | |||
| 281625 | 25 | 16 AWG | Đúng vậy | 1.5 | 18.6 | 464 kg/km | 2420.000 | |||
| 281803 | 3 | 18 AWG | Đúng vậy | 1 | 7.4 | 82 kg/km | 200.000 | |||
| 281804 | 4 | 18 AWG | Đúng vậy | 1 | 8.0 | 95 kg/km | 260.000 | |||
| 281805 | 5 | 18 AWG | Đúng vậy | 1 | 8.6 | 112 kg/km | 330.000 | |||
| 281807 | 7 | 18 AWG | Đúng vậy | 1 | 9.3 | 144 kg/km | 460.000 | |||
| 281812 | 12 | 18 AWG | Đúng vậy | 1 | 12.0 | 247 kg/km | 790.000 | |||
| 281818 | 18 | 18 AWG | Đúng vậy | 1 | 14.7 | 365 kg/km | 1180.000 | |||
| 281825 | 25 | 18 AWG | Đúng vậy | 1 | 16.7 | 464 kg/km | 1640.000 |