Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 67.000  kg/km
Copper index (lb) 460.000  lb
Trọng lượng 144 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 19.5  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Định mức dòng hiện tại theo NEC / NFPA 70, NFPA 79, IEC 60364-5-52
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL TC, 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo c(UL) CIC/TC, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL WTTC, 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL MTW, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 1200 V DC theo UL AWM
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 2.29
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 9.3  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Đường kính ngoài tối thiểu 8.66
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Kích thước cáp 7G1
Lớp cách nhiệt Nylon
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Số lõi 7
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 18 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Nhựa nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Đường kính ngoài tối đa 9.94
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 105
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 39.8  mm
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định, Xoắn
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL/CSA TC, -25 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL MTW, -25 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -25 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -25 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Chịu lực cơ học Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 39.8  mm
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Chịu nước Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 4 lần đường kính ngoài
Phù hợp để sử dụng theo quy định tại Chương 5 của Tiêu chuẩn Điện Quốc gia (NEC) Class I Division 2
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -25 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL/CSA TC, -25 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL MTW, -40 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -40 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Khả năng chống cháy theo UL Vertical-Tray Flame Test, CSA FT4, IEC 60332-3-24
Khả năng chống dầu theo UL OILRES I, UL OILRES II, CSA C22.2 Số 210-15
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL
Xoắn để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn, để +/- 150 °/m và min. -40 °C tối đa 2000 Các chu kỳ xoắn
Đối với tải xoắn Đúng vậy
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 105
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Đúng vậy
Chứng nhận UL AWM 20886 theo UL 758 (e-file number: E100338)
Được chứng nhận HAR Không
Chứng nhận UL UL TC-ER theo UL 1277 (e-file number: E171371), UL 90°C DRY theo UL 1277 (e-file number: E171371), UL MTW theo UL 1063 (e-file number: E155920), UL WTTC theo UL 2277 (e-file number: E323700), UL DP-1 theo UL 1690 (e-file number: E233406), UL PLTC-ER theo UL 13 (e-file number: E216027), UL ITC-ER theo UL 2250 (e-file number: E196134), UL SUN RES theo UL 1277 (e-file number: E171371), UL DIR BUR theo UL 1277 (e-file number: E171371), UL 75°C WET theo UL 1277 (e-file number: E171371)
Được chứng nhận bởi Ecolab Đúng vậy
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Dấu CE Đúng vậy
Chứng nhận cUL cUL CIC/TC 600V theo CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
Được UL công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Chứng nhận CSA AWM I A theo CSA C22.2 No. 210, AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM II A theo CSA C22.2 No. 210, AWM II B theo CSA C22.2 No. 210
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CONTROL TM
Article number Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) Conductor cross-section (mm2) Including protective conductor Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng Sap net weight Copper index (lb)
280604 4 6 AWG 16 Đúng vậy 22.5 864 kg/km 4130.000
280804 4 8 AWG 10 Đúng vậy 17.7 615 kg/km 2580.000
280805 5 8 AWG 10 Đúng vậy 19.4 771 kg/km 3230.000
281004 4 10 AWG 6 Đúng vậy 14.5 382 kg/km 1550.000
281005 5 10 AWG 6 Đúng vậy 15.8 457 kg/km 1940.000
281203 3 12 AWG 4 Đúng vậy 10.6 165 kg/km 774.000
281204 4 12 AWG 4 Đúng vậy 11.5 220 kg/km 1032.000
281205 5 12 AWG 4 Đúng vậy 12.6 269 kg/km 1290.000
281207 7 12 AWG 4 Đúng vậy 14.6 482 kg/km 1810.000
281403 3 14 AWG 2.5 Đúng vậy 9.0 131 kg/km 484.000
281404 4 14 AWG 2.5 Đúng vậy 9.8 158 kg/km 650.000
281405 5 14 AWG 2.5 Đúng vậy 10.7 185 kg/km 810.000
281407 7 14 AWG 2.5 Đúng vậy 11.6 244 kg/km 1130.000
281412 12 14 AWG 2.5 Đúng vậy 16 443 kg/km 1940.000
281602 2 16 AWG 1.5 Không 7.3 74 kg/km 194.000
281603 3 16 AWG 1.5 Đúng vậy 8.1 100 kg/km 290.000
281604 4 16 AWG 1.5 Đúng vậy 8.8 119 kg/km 390.000
281605 5 16 AWG 1.5 Đúng vậy 9.5 141 kg/km 484.000
281607 7 16 AWG 1.5 Đúng vậy 10.3 183 kg/km 680.000
281609 9 16 AWG 1.5 Đúng vậy 11.9 247 kg/km 871.000
281612 12 16 AWG 1.5 Đúng vậy 14.1 319 kg/km 1161.000
281618 18 16 AWG 1.5 Đúng vậy 16.4 431 kg/km 1742.000
281625 25 16 AWG 1.5 Đúng vậy 18.6 464 kg/km 2420.000
281803 3 18 AWG 1 Đúng vậy 7.4 82 kg/km 200.000
281804 4 18 AWG 1 Đúng vậy 8.0 95 kg/km 260.000
281805 5 18 AWG 1 Đúng vậy 8.6 112 kg/km 330.000
281807 7 18 AWG 1 Đúng vậy 9.3 144 kg/km 460.000
281812 12 18 AWG 1 Đúng vậy 12.0 247 kg/km 790.000
281818 18 18 AWG 1 Đúng vậy 14.7 365 kg/km 1180.000
281825 25 18 AWG 1 Đúng vậy 16.7 464 kg/km 1640.000