Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp cảm biến/bộ dẫn động đã được lắp ráp sẵn
Thương hiệu UNITRONIC®
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.6 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Số lõi 4
Kích thước cáp 4X
Có lớp chống nhiễu

Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Chỉ số bảo vệ IP IP 65
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC M8 theo tiêu chuẩn IEC 61076-2-104
Chứng nhận UL theo UL 2238 (e-file number: E249137)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Chứng nhận cUL theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® SENSOR PVC Cordsets
Article number Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt Connector1 Connector2 Assembly links length calc Số lõi
22260080 PVC 3
22260081 PVC 3
22260169 PVC 4
22260170 PVC 4
22260171 PVC 4
22260172 PVC 4
22260370 PVC 3
22260661 PVC 3
22260663 PVC 3
22260665 PVC 3
22260678 PVC 4
22260683 PVC 4
22260685 PVC 4
22260688 PVC 4
22260689 PVC 4
22260705 PVC 4
22260832 PVC 4
22260833 PVC 4
22260841 PVC 4
22260844 PVC 4
22260845 PVC 4
22260846 PVC 4
22260847 PVC 3
22260848 PVC 3
22262081 PVC 3
22262083 PVC 3
22262087 PVC 4
22262093 PVC 3
22262095 PVC 3
22262096 PVC 3
22262097 PVC 3
22262098 PVC 3
22262099 PVC 5
22262100 PVC 5
22262101 PVC 5
22262102 PVC 5
22262103 PVC 5
22262104 PVC 5
22262105 PVC 4
22262106 PVC 4
22262107 PVC 4