Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 405.000  kg/km
Copper index (lb) 2710.000  lb
Trọng lượng 661 kg/km
Đặc tính điện
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 3.3  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Định mức dòng hiện tại theo NEC / NFPA 70
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL TC
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 4.65
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 17.4  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Đường kính ngoài tối thiểu 16.64
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 6  mm²
Kích thước cáp 7G6
Lớp cách nhiệt Nylon
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Số lõi 7
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 10 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Nhựa nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Đường kính ngoài tối đa 18.16
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 105
Chống ozone

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 72.6  mm
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL MTW
Chống dầu

Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Chịu lực cơ học

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 72.6  mm
Chống chịu thời tiết

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Chịu nước

Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 4 lần đường kính ngoài
Phù hợp để sử dụng theo quy định tại Chương 5 của Tiêu chuẩn Điện Quốc gia (NEC) Class I Division 2
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Khả năng chống cháy theo UL Vertical-Tray Flame Test
Khả năng chống dầu theo UL OILRES I
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL
Xoắn để +/- 150 °/m và min. -40 °C tối đa 2000 Các chu kỳ xoắn
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 105
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 20886 theo UL 758 (e-file number: E100338)
Được chứng nhận HAR

Chứng nhận UL UL TC-ER theo UL 1277 (e-file number: E171371)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Chứng nhận cUL cUL CIC/TC 600V theo CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Chứng nhận CSA AWM I A theo CSA C22.2 No. 210
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® TRAY II
Article number Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng Sap net weight Copper index (lb)
220204 4 2 AWG Đúng vậy 33.7 32.3 1785 kg/km 8590.000
220404 4 4 AWG Đúng vậy 21.0 27.8 1276 kg/km 5432.000
220604 4 6 AWG Đúng vậy 16 22.8 864 kg/km 4130.000
220605 5 6 AWG Đúng vậy 16 24.9 1080 kg/km 5161.300
220804 4 8 AWG Đúng vậy 10 17.9 573 kg/km 2580.000
220805 5 8 AWG Đúng vậy 10 19.6 771 kg/km 3230.000
221004 4 10 AWG Đúng vậy 6 14.7 394 kg/km 1550.000
221005 5 10 AWG Đúng vậy 6 16.0 472 kg/km 1940.000
221007 7 10 AWG Đúng vậy 6 17.4 661 kg/km 2710.000
221204 4 12 AWG Đúng vậy 4 11.7 226 kg/km 1032.000
221205 5 12 AWG Đúng vậy 4 12.8 279 kg/km 1290.000
221207 7 12 AWG Đúng vậy 4 14.8 384 kg/km 1810.000
221403 3 14 AWG Đúng vậy 2.5 9.2 130 kg/km 484.000
221404 4 14 AWG Đúng vậy 2.5 10.0 159 kg/km 650.000
221405 5 14 AWG Đúng vậy 2.5 10.8 191 kg/km 810.000
221407 7 14 AWG Đúng vậy 2.5 11.8 252 kg/km 1130.000
221412 12 14 AWG Đúng vậy 2.5 16.2 459 kg/km 1940.000
221418 18 14 AWG Đúng vậy 2.5 18.7 654 kg/km 2900.000
221425 25 14 AWG Đúng vậy 2.5 22.5 874 kg/km 4032.000
221603 3 16 AWG Đúng vậy 1.5 8.3 103 kg/km 290.000
221604 4 16 AWG Đúng vậy 1.5 8.9 124 kg/km 390.000
221605 5 16 AWG Đúng vậy 1.5 9.7 146 kg/km 484.000
221607 7 16 AWG Đúng vậy 1.5 10.5 189 kg/km 680.000
221609 9 16 AWG Đúng vậy 1.5 12.1 255 kg/km 871.000
221612 12 16 AWG Đúng vậy 1.5 14.4 328 kg/km 1161.000
221618 18 16 AWG Đúng vậy 1.5 16.6 431 kg/km 1742.000
221625 25 16 AWG Đúng vậy 1.5 18.8 592 kg/km 2420.000
221641 41 16 AWG Đúng vậy 1.5 25.0 931 kg/km 3568.000
221803 3 18 AWG Đúng vậy 1 7.5 85 kg/km 200.000
221804 4 18 AWG Đúng vậy 1 8.1 98 kg/km 260.000
221805 5 18 AWG Đúng vậy 1 8.8 115 kg/km 330.000
221807 7 18 AWG Đúng vậy 1 9.5 149 kg/km 460.000
221809 9 18 AWG Đúng vậy 1 10.9 167 kg/km 590.000
221812 12 18 AWG Đúng vậy 1 12.1 255 kg/km 790.000
221818 18 18 AWG Đúng vậy 1 14.9 365 kg/km 1180.000
221825 25 18 AWG Đúng vậy 1 16.9 479 kg/km 1640.000
221850 50 18 AWG Đúng vậy 1 23.9 960 kg/km 3021.000