Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp bus
Thương hiệu UNITRONIC®
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ AS-Interface
Copper index 29.000  kg/km
Copper index (lb) 194.850  lb
Trọng lượng 64 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp phẳng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Có tính năng chống loài gặm nhấm Không
Số lõi 2
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 2X1.5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất không halogen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Chiều rộng danh định của cáp dẹt 10
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Có lớp giáp Không
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Có lớp chống nhiễu Không
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt TPE
Chiều cao danh định của cáp dẹt 4
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -30 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -30
Cáp Kết nối nhanh (FC) Không
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 105
Chống tia UV Không
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống dầu theo Chứng nhận UL 60°C theo tiêu chuẩn UL 758
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 105
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận cUL Không
Được chứng nhận CSA Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Không
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® BUS ASI FD
Article number Vật liệu nền của vỏ ngoài Không halogen Copper index calc export Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định Màu của lớp vỏ ngoài Trọng lượng Kích thước cáp Được UL chứng nhận Được UL công nhận Được chứng nhận cUL cUR được công nhận
2170317 Polyurethane Đúng vậy -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu vàng 74 kg/km 2X2.5 Không Đúng vậy Không Không
2170318 Polyurethane Đúng vậy -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu đen 74 kg/km 2X2.5 Không Đúng vậy Không Không
2170357 Polyurethane Đúng vậy -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu vàng 60 kg/km 2X1.5 Đúng vậy Đúng vậy Không Đúng vậy
2170358 Polyurethane Đúng vậy -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu đen 60 kg/km 2X1.5 Đúng vậy Đúng vậy Không Đúng vậy
2170830 Chất đàn hồi nhiệt dẻo Không -40 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu vàng 64 kg/km 2X1.5 Không Không Không Không
2170831 Chất đàn hồi nhiệt dẻo Không -40 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu đen 64 kg/km 2X1.5 Không Không Không Không