Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp bus
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ AS-Interface
Copper index 29.000  kg/km
Copper index (lb) 194.850  lb
Trọng lượng 60 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 2X1.5
Có lớp chống nhiễu Không
Chiều cao danh định của cáp dẹt 4
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp phẳng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Có tính năng chống loài gặm nhấm Không
Số lõi 2
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất không halogen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Chiều rộng danh định của cáp dẹt 10
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Có lớp giáp Không
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -30
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -30
Cáp Kết nối nhanh (FC) Không
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV Không
Không chứa PWIS Đúng vậy
Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -30 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL FT2
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 70
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Dấu CE Không
Được UL công nhận Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® BUS ASI FD
Article number Vật liệu nền của vỏ ngoài Không halogen Copper index calc export Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định Màu của lớp vỏ ngoài Trọng lượng Kích thước cáp Được UL chứng nhận Được UL công nhận Được chứng nhận cUL cUR được công nhận
2170317 Polyurethane Đúng vậy -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu vàng 74 kg/km 2X2.5 Không Đúng vậy Không Không
2170318 Polyurethane Đúng vậy -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu đen 74 kg/km 2X2.5 Không Đúng vậy Không Không
2170357 Polyurethane Đúng vậy -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu vàng 60 kg/km 2X1.5 Đúng vậy Đúng vậy Không Đúng vậy
2170358 Polyurethane Đúng vậy -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu đen 60 kg/km 2X1.5 Đúng vậy Đúng vậy Không Đúng vậy
2170830 Chất đàn hồi nhiệt dẻo Không -40 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu vàng 64 kg/km 2X1.5 Không Không Không Không
2170831 Chất đàn hồi nhiệt dẻo Không -40 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu đen 64 kg/km 2X1.5 Không Không Không Không