Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ETHERLINE®
Loại sản phẩm cáp Ethernet
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ ETHERNET/IP
Copper index 53.000  kg/km
Copper index (lb) 356.100  lb
Trọng lượng 99 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 125
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Điện áp danh định 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3af (PoE)
Điện trở vòng lặp ở 20°C 114.2
Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được 10000
Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) 0.80
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 0.7
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1
Điện áp định mức giữa các lõi 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Thiết kế sản phẩm
Đường kính lõi tối thiểu 1.45
Đường kính danh nghĩa của lõi 1.5
Thiết kế đầu dẫn dây dẫn rắn
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.7  mm
Đường kính lõi tối đa 1.6
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Đường kính ngoài tối thiểu 8.4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.34  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4x2x22/1AWG
Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể 85
Có lớp chống nhiễu

Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) 0.64
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 4
Màu của lớp vỏ ngoài xanh lá cây
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Loại chống nhiễu từng cặp Tấm nhựa cán nhôm
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Mã hóa màu dây dẫn Mã hóa màu PROFINET 4 cặp
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 8
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 22 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Xốp polyethylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt Foam-Skin PE
Có lớp giáp

Đường kính ngoài tối đa 9
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 6018
Số lượng dây đấu 1
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Ứng dụng PROFINET® Loại A
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -25
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 90.0  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu

Loại cáp Ethernet Cat.7
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 80
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -25 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-3-25
Có thể cuộn lại
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® Cat.7
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Imp outer dia cable sheath nom Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
2170474 4x2x22/1AWG Xốp polyethylene 8.7 98 kg/km
2170475 4x2x22/1AWG Xốp polyethylene 8.7 91 kg/km
2170476 4x2x22/1AWG Xốp polyethylene 8.7 99 kg/km