Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp bus
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ PROFIBUS DP
Copper index 26.000  kg/km
Copper index (lb) 174.700  lb
Trọng lượng 71 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 250
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 150
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1.5
Thiết kế sản phẩm
Đường kính ngoài danh nghĩa 8  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Số hiệu/kích thước dây dẫn 1x2x0,64
Màu của lớp vỏ trong trắng
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) 0.64
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 1
tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong PVC
Màu của lớp vỏ ngoài màu tím
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Có tính năng chống loài gặm nhấm Không
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 2
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 22 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Xốp polyethylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 4001
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Cáp Kết nối nhanh (FC) Đúng vậy
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 64.0  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu Không
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 8 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống tia UVC Đúng vậy
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận bởi TÜV Không
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Được UL chứng nhận Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • SIMATIC NET® là nhãn hiệu đã đăng ký của Siemens AG.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® BUS PB
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Cáp Kết nối nhanh (FC) Không halogen Copper index calc export Vật liệu nền của vỏ ngoài Trọng lượng Chống tia UV Được UL chứng nhận Được chứng nhận cUL
2170219 1x2x0,64 Không Không Polyvinylclorua 57 kg/km Không Đúng vậy Đúng vậy
2170220 1x2x0,64 Không Không Polyvinylclorua 74 kg/km Không Không Không
2170225 1X2X0,64+3X1 Không Không Polyvinylclorua 125 kg/km Không Không Không
2170226 1x2x0,64 Không Đúng vậy Polyvinylclorua 55 kg/km Không Không Không
2170233 1x2x0,64 Không Không Polyetylen 57 kg/km Không Không Không
2170326 1x2x0,64 Đúng vậy Đúng vậy Hợp chất không halogen 72 kg/km Đúng vậy Đúng vậy Đúng vậy
2170330 1x2x0,64 Đúng vậy Không Polyurethane 71 kg/km Không Đúng vậy Đúng vậy
2170333 1x2x0,64 Đúng vậy Không Polyetylen 67 kg/km Đúng vậy Không Không
2170820 1x2x0,64 Đúng vậy Không Polyvinylclorua 76 kg/km Đúng vậy Đúng vậy Đúng vậy
2170824 1x2x0,64 Không Không Polyvinylclorua 55 kg/km Không Đúng vậy Đúng vậy
2170826 1x2x0,64 Đúng vậy Không Hợp chất không halogen 67 kg/km Đúng vậy Đúng vậy Đúng vậy